Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8065 kr - 2,2303 kr | 2000 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,156 kr - 1,4272 kr | 6250 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,968 kr - 1,195 kr | 23744 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,156 kr - 1,4272 kr | 4696 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
1,8065 kr - 2,2303 kr | 15000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,7721 kr - 0,9532 kr | 4993 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,3244 kr - 0,4005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,3883 kr - 0,4793 kr | 842 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3883 kr - 0,4793 kr | 648 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,7109 kr - 0,8777 kr | 10000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3087 kr - 0,381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,5342 kr - 0,6596 kr | 8998 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2675 kr - 0,3304 kr | 25000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,8438 kr - 1,0417 kr | 10500 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3087 kr - 0,381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,5653 kr - 0,6979 kr | 5000 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,6426 kr - 0,7934 kr | 3000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,6725 kr - 0,8301 kr | 2500 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6313 kr - 0,7794 kr | 2897 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8438 kr - 1,0417 kr | 9448 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta