Meny Sök

Kabelklämmor - Skruvmontage, U-formade

I lager

Skruvmonterade kabelklämmor är idealiska för att fästa dina bundna kablar och designen i U-stil möjliggör snabb installation och borttagning av dina kablar och ledningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
29,7736 kr - 29,7736 kr Fråga angående leveranstidhär
5,6645 kr - 5,6645 kr Fråga angående leveranstidhär
5,9068 kr - 5,9068 kr 2060 I lager
  • av 2
Kabelklämma, skruvas på PVC Svart

10177969

Prisintervall
29,7736 kr - 29,7736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Basens längd
    44.5 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    19.1 mm
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C
Kabelklämma, skruvas på PA66 Svart

10036457

Prisintervall
5,6645 kr - 5,6645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Basens längd
    12.7 mm
  • Total höjd
    24.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelklämma, skruvas på PVC Svart

10177884

Prisintervall
5,9068 kr - 5,9068 kr

Lagernivåer
2060 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Basens längd
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C
  • Total höjd
    12.7 mm