Meny Sök

Kabelklämmor - U-formade, självhäftande

I lager

Kabelklämmor ger säker men ändå enkel montering och är en perfekt kabelhanteringslösning för en mängd tillämpningar. Den självhäftande monteringen sitter säkert men går lätt att ta bort. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Kompatibel kabeldiameter Köp
3,4765 kr - 3,4765 kr 119157 I lager
Naturfärgad
PVC
7,685 kr - 7,685 kr 53 I lager
Svart
PVC
2,6515 kr - 3,2736 kr 2989 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
Kabelklämma - U-formad, självhäftande 6.4 mm 7.5 mm PVC Naturfärgad

10036372

Prisintervall
3,4765 kr - 3,4765 kr

Lagernivåer
119157 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    7.5 mm
Kabelklämma - U-formad, självhäftande 3.2 mm 4.4 mm PVC Svart

10177730

Prisintervall
7,685 kr - 7,685 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C
Kabelklämma - U-formad, självhäftande 0.326 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10362303

Prisintervall
3,2736 kr - 2,6515 kr

Lagernivåer
2989 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Total höjd
    8.3 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2