Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kabelkanalform Innerdiameter Köp
4 801,5235 kr - 4 801,5235 kr 1 I lager
Odelad
16.7 mm
5 900,6322 kr - 5 900,6322 kr 3 I lager
Odelad
22.8 mm
2 914,2694 kr - 2 914,2694 kr 14 I lager
Odelad
19.1 mm
2 615,7291 kr - 2 615,7291 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
19.1 mm
21,6101 kr - 21,6101 kr 300 I lager
Delad
12.2 mm
16,7298 kr - 17,3733 kr 2100 I lager
Odelad
9.9 mm
49,3853 kr - 50,5113 kr 50 I lager
Delad
23.2 mm
25,3361 kr - 25,3361 kr 950 I lager
Odelad
16.6 mm
72,7051 kr - 72,7051 kr 25 I lager
Odelad
29.0 mm
7,369 kr - 11,5006 kr 1400 I lager
Delad
4.8 mm
33,2988 kr - 33,2988 kr 150 I lager
Odelad
16.6 mm
16,7298 kr - 17,3733 kr 5532 I lager
Delad
9.9 mm
12,053 kr - 12,5552 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
4.8 mm
21,6101 kr - 21,6101 kr 1600 I lager
Odelad
12.2 mm
4 694,8478 kr - 4 694,8478 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
14.8 mm
13,9791 kr - 14,5582 kr 33900 I lager
Odelad
8.4 mm
50,5113 kr - 50,5113 kr 150 I lager
Odelad
23.2 mm
16,0864 kr - 16,8907 kr 400 I lager
Odelad
8.4 mm
2 600,3778 kr - 2 600,3778 kr 2 I lager
Odelad
16.7 mm
2 383,2613 kr - 2 490,9132 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
28.1 mm
  • av 3
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276860

Prisintervall
4 801,5235 kr - 4 801,5235 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276921

Prisintervall
5 900,6322 kr - 5 900,6322 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    22.8 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10276891

Prisintervall
2 914,2694 kr - 2 914,2694 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10633632

Prisintervall
2 615,7291 kr - 2 615,7291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    19.1 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153451

Prisintervall
21,6101 kr - 21,6101 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    12.2 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153581

Prisintervall
17,3733 kr - 16,7298 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    9.9 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153499

Prisintervall
50,5113 kr - 49,3853 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    23.2 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153611

Prisintervall
25,3361 kr - 25,3361 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.6 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153666

Prisintervall
72,7051 kr - 72,7051 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153536

Prisintervall
11,5006 kr - 7,369 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    4.8 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153628

Prisintervall
33,2988 kr - 33,2988 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153437

Prisintervall
17,3733 kr - 16,7298 kr

Lagernivåer
5532 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    9.9 mm
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10629710

Prisintervall
12,5552 kr - 12,053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    4.8 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153604

Prisintervall
21,6101 kr - 21,6101 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    12.2 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276822

Prisintervall
4 694,8478 kr - 4 694,8478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    14.8 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10311264

Prisintervall
14,5582 kr - 13,9791 kr

Lagernivåer
33900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    8.4 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153642

Prisintervall
50,5113 kr - 50,5113 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    23.2 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153680

Prisintervall
16,8907 kr - 16,0864 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    8.4 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10276853

Prisintervall
2 600,3778 kr - 2 600,3778 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276716

Prisintervall
2 490,9132 kr - 2 383,2613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    28.1 mm