Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kabelkanalform Innerdiameter Köp
2 914,2694 kr - 2 914,2694 kr 14 I lager
Odelad
19.1 mm
25,3361 kr - 25,3361 kr 500 I lager
Odelad
16.6 mm
16,0864 kr - 16,8907 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
8.4 mm
52,9243 kr - 54,0503 kr 500 I lager
Delad
23.2 mm
1 314,4123 kr - 1 373,8161 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
16.9 mm
2 615,7291 kr - 2 615,7291 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
19.1 mm
4 801,5235 kr - 4 801,5235 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
16.7 mm
2 600,3778 kr - 2 600,3778 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
16.7 mm
13,9791 kr - 14,5582 kr 32300 I lager
Odelad
8.4 mm
49,3853 kr - 50,5113 kr 50 I lager
Delad
23.2 mm
21,6101 kr - 21,6101 kr 1300 I lager
Odelad
12.2 mm
33,2988 kr - 33,2988 kr 150 I lager
Odelad
16.6 mm
16,7298 kr - 17,3733 kr 5532 I lager
Delad
9.9 mm
90,2448 kr - 90,2448 kr 25 I lager
Delad
29.0 mm
3 028,4752 kr - 3 028,4752 kr 4 I lager
Odelad
16.9 mm
5 900,6322 kr - 5 900,6322 kr 4 I lager
Odelad
22.8 mm
2 383,2613 kr - 2 490,9132 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
28.1 mm
59,1482 kr - 59,1482 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
29.0 mm
16,8907 kr - 17,5342 kr 16800 I lager
Delad
12.2 mm
7,369 kr - 11,5006 kr 1400 I lager
Delad
4.8 mm
  • av 3
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10276891

Prisintervall
2 914,2694 kr - 2 914,2694 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    19.1 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153611

Prisintervall
25,3361 kr - 25,3361 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.6 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153680

Prisintervall
16,8907 kr - 16,0864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    8.4 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153505

Prisintervall
54,0503 kr - 52,9243 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    23.2 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276648

Prisintervall
1 373,8161 kr - 1 314,4123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10633632

Prisintervall
2 615,7291 kr - 2 615,7291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276860

Prisintervall
4 801,5235 kr - 4 801,5235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10276853

Prisintervall
2 600,3778 kr - 2 600,3778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.7 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10311264

Prisintervall
14,5582 kr - 13,9791 kr

Lagernivåer
32300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    8.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153499

Prisintervall
50,5113 kr - 49,3853 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    23.2 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153604

Prisintervall
21,6101 kr - 21,6101 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    12.2 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153628

Prisintervall
33,2988 kr - 33,2988 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153437

Prisintervall
17,3733 kr - 16,7298 kr

Lagernivåer
5532 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    9.9 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153512

Prisintervall
90,2448 kr - 90,2448 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    29.0 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 25.0 m

10276655

Prisintervall
3 028,4752 kr - 3 028,4752 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276921

Prisintervall
5 900,6322 kr - 5 900,6322 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    22.8 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276716

Prisintervall
2 490,9132 kr - 2 383,2613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    28.1 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153659

Prisintervall
59,1482 kr - 59,1482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    29.0 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153468

Prisintervall
17,5342 kr - 16,8907 kr

Lagernivåer
16800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    12.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153536

Prisintervall
11,5006 kr - 7,369 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    4.8 mm