Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Serienummer: SR1734
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kabelkanalform | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 615,7291 kr - 2 615,7291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1 314,4123 kr - 1 373,8161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 90,2448 kr - 90,2448 kr | 25 I lager |
Delad
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 11,727 kr - 12,2096 kr | 1100 I lager |
Odelad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 26,2208 kr - 27,3469 kr | 250 I lager |
Delad
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 21,6101 kr - 21,6101 kr | 1300 I lager |
Odelad
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 33,2988 kr - 33,2988 kr | 150 I lager |
Odelad
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 49,3853 kr - 50,5113 kr | 50 I lager |
Delad
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 2 600,3778 kr - 2 600,3778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
| 16,7298 kr - 17,3733 kr | 5532 I lager |
Delad
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 4 055,9089 kr - 4 055,9089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
| 13,9791 kr - 14,5582 kr | 32300 I lager |
Odelad
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 10,6323 kr - 16,6328 kr | 200 I lager |
Odelad
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3 028,4752 kr - 3 028,4752 kr | 4 I lager |
Odelad
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 8,7908 kr - 13,7244 kr | 2600 I lager |
Delad
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 2 417,5649 kr - 2 417,5649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
| 12,053 kr - 12,5552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4 694,8478 kr - 4 694,8478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.583 in
14.8 mm
|
||
| 16,7298 kr - 17,3733 kr | 2100 I lager |
Odelad
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 72,7051 kr - 72,7051 kr | 25 I lager |
Odelad
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta