Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Serienummer: SR1734
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kabelkanalform | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 914,2694 kr - 2 914,2694 kr | 14 I lager |
Odelad
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 25,3361 kr - 25,3361 kr | 500 I lager |
Odelad
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 16,0864 kr - 16,8907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 52,9243 kr - 54,0503 kr | 500 I lager |
Delad
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 1 314,4123 kr - 1 373,8161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 2 615,7291 kr - 2 615,7291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4 801,5235 kr - 4 801,5235 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
| 2 600,3778 kr - 2 600,3778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
| 13,9791 kr - 14,5582 kr | 32300 I lager |
Odelad
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 49,3853 kr - 50,5113 kr | 50 I lager |
Delad
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 21,6101 kr - 21,6101 kr | 1300 I lager |
Odelad
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 33,2988 kr - 33,2988 kr | 150 I lager |
Odelad
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 16,7298 kr - 17,3733 kr | 5532 I lager |
Delad
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 90,2448 kr - 90,2448 kr | 25 I lager |
Delad
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 3 028,4752 kr - 3 028,4752 kr | 4 I lager |
Odelad
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 5 900,6322 kr - 5 900,6322 kr | 4 I lager |
Odelad
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 2 383,2613 kr - 2 490,9132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
| 59,1482 kr - 59,1482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 16,8907 kr - 17,5342 kr | 16800 I lager |
Delad
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 7,369 kr - 11,5006 kr | 1400 I lager |
Delad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta