Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Material Innerdiameter Minsta kompatibla rördiameter Ytterdiameter Köp
12,0788 kr - 12,5758 kr 1000 I lager
100.0 m
Svart
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
10,9512 kr - 17,1318 kr 200 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
22,2584 kr - 22,2584 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 m
Svart
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
7,5901 kr - 11,8456 kr 1400 I lager
100.0 m
Svart
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
2 454,7592 kr - 2 565,6406 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Stål
Stål
28.1 mm
32.0 mm
4 945,5693 kr - 4 945,5693 kr 1 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.7 mm
21.2 mm
22,2584 kr - 22,2584 kr 1800 I lager
100.0 m
Svart
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
17,2317 kr - 17,8945 kr 2100 I lager
100.0 m
Svart
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
74,8863 kr - 74,8863 kr 25 I lager
50.0 m
Svart
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
50,8668 kr - 52,0267 kr 50 I lager
50.0 m
Svart
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
14,3984 kr - 14,9949 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 m
Svart
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
60,9226 kr - 60,9226 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
17,3974 kr - 18,0602 kr 17300 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
8,005 kr - 12,5092 kr 1100 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1 717,6564 kr - 1 717,6564 kr 1 I lager
10.0 m
Svart
Stål
16.9 mm
20.5 mm
12,4146 kr - 12,9319 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 m
Svart
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
2 678,3892 kr - 2 678,3892 kr 1 I lager
25.0 m
Svart
PA
16.7 mm
21.2 mm
3 001,6975 kr - 3 001,6975 kr 14 I lager
25.0 m
Svart
PA
19.1 mm
25.0 mm
4 177,5862 kr - 4 177,5862 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Svart
Stål
28.1 mm
32.0 mm
6 077,6512 kr - 6 077,6512 kr 4 I lager
50.0 m
Svart
PA
22.8 mm
28.5 mm
  • av 3
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153673

Prisintervall
12,5758 kr - 12,0788 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    5.1 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153598

Prisintervall
17,1318 kr - 10,9512 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153451

Prisintervall
22,2584 kr - 22,2584 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153536

Prisintervall
11,8456 kr - 7,5901 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    5.1 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276716

Prisintervall
2 565,6406 kr - 2 454,7592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    28.1 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276860

Prisintervall
4 945,5693 kr - 4 945,5693 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153604

Prisintervall
22,2584 kr - 22,2584 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153581

Prisintervall
17,8945 kr - 17,2317 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153666

Prisintervall
74,8863 kr - 74,8863 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153499

Prisintervall
52,0267 kr - 50,8668 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10311264

Prisintervall
14,9949 kr - 14,3984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    8.8 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153659

Prisintervall
60,9226 kr - 60,9226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153468

Prisintervall
18,0602 kr - 17,3974 kr

Lagernivåer
17300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153543

Prisintervall
12,5092 kr - 8,005 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    5.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

10276747

Prisintervall
1 717,6564 kr - 1 717,6564 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    16.9 mm
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10629710

Prisintervall
12,9319 kr - 12,4146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    5.1 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10276853

Prisintervall
2 678,3892 kr - 2 678,3892 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10276891

Prisintervall
3 001,6975 kr - 3 001,6975 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    19.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

10276792

Prisintervall
4 177,5862 kr - 4 177,5862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    28.1 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276921

Prisintervall
6 077,6512 kr - 6 077,6512 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    22.8 mm