Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Material Innerdiameter Minsta kompatibla rördiameter Ytterdiameter Köp
51,5598 kr - 51,5598 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
15,1275 kr - 15,7571 kr 1200 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
4 835,6932 kr - 4 835,6932 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
PA
14.8 mm
20.0 mm
59,8213 kr - 73,3942 kr 75 I lager
52.0 mm
Svart
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
202,8452 kr - 245,4428 kr 40 I lager
80.0 mm
Svart
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
219,0438 kr - 219,0438 kr 1480 I lager
54.0 mm
Svart
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
122,9462 kr - 301,6204 kr 15 I lager
90.0 mm
Svart
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
51,2754 kr - 62,9093 kr 113 I lager
49.0 mm
Svart
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
273,6001 kr - 331,0561 kr 328 I lager
80.0 mm
Svart
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
127,6547 kr - 140,4201 kr 498 I lager
47.0 mm
Svart
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
253,713 kr - 253,713 kr 1151 I lager
37.0 mm
Svart
PA
  • av 3
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153635

Prisintervall
51,5598 kr - 51,5598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    24.0 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153444

Prisintervall
15,7571 kr - 15,1275 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276822

Prisintervall
4 835,6932 kr - 4 835,6932 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    14.8 mm
Kanal M25 Rak PA Svart

10276907

Prisintervall
73,3942 kr - 59,8213 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    20.0 mm
Kabelrör 90° krök M21 Svart PA

10276884

Prisintervall
245,4428 kr - 202,8452 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    21.0 mm
  • Innerdiameter
    15.0 mm
Kanal M28 Rak PA Svart

10435250

Prisintervall
219,0438 kr - 219,0438 kr

Lagernivåer
1480 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    20.2 mm
Kabelrör 90° krök M25 Svart PA

10276914

Prisintervall
301,6204 kr - 122,9462 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    20.0 mm
Kanal M21 Rak PA Svart

10276877

Prisintervall
62,9093 kr - 51,2754 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    21.0 mm
  • Innerdiameter
    15.2 mm
Kabelrör 90° krök M20 Svart PA

10276846

Prisintervall
331,0561 kr - 273,6001 kr

Lagernivåer
328 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    15.0 mm
Kanal M20 Rak PA Svart

10276839

Prisintervall
140,4201 kr - 127,6547 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    15.2 mm
Kanal M12x1.5 Rak PA Svart

10336199

Prisintervall
253,713 kr - 253,713 kr

Lagernivåer
1151 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0