Meny Sök

Kabelrörssatser

I produktion

Företagspaket i polypropen innehåller 10 m polypropenrör samt 10 rörkopplingar och låsmuttrar. Det hela levereras i en smidig bärbar förpackning för enkel beställning, förvaring och användning. Typiska tillämpningar inom byggindustrin, särskilt när rören förläggs i betong och gips. Röret är syrafast och självsläckande

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
520,12 kr - 520,12 kr Fråga angående leveranstidhär
Fråga angående leveranstidhär
Ledningspaket M20 PP Svart

10276938

Prisintervall
520,12 kr - 520,12 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Satsens innehåll
    10 m kabelrör av polypropen
  • Satsens innehåll
    10 fästen och låsmuttrar
  • Commodity Code
    3926909790
  • Standard
    IP66
Ledningspaket M25 PP Svart

10276945


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Satsens innehåll
    11 m kabelrör av polypropen
  • Satsens innehåll
    10 fästen och låsmuttrar
  • Commodity Code
    3926909790
  • Standard
    IP66