Meny Sök

Kabelsäte, självhäftande/skruvmonterat

I lager

Ledningar och kablar glider enkelt in i dessa runda kabelsäten. Kabelsätet håller och leder passerande ledningar, låsmekanism behövs inte.

Dessa kabelsäten finns med skruvmontering eller med självhäftande baksida. Baksidan på det självhäftande kabelsätet har vidhäftande tejp av hög kvalitet.

Den runda formen gör att dessa kabelsäten passar många olika kabeldiametrar.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färger: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Materialets flamsäkerhetsklass Totallängd Färg Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Total höjd Köp
4,5857 kr - 4,5857 kr 741 I lager
UL94 V-2
25.4 mm
Naturfärgad
25.4 mm
24.1 mm
4,0503 kr - 4,0503 kr 2 I lager
UL94 V-2
25.4 mm
Naturfärgad
15.9 mm
25.4 mm
24.1 mm
4,7003 kr - 4,7003 kr 2109 I lager
UL94 V-2
25.4 mm
Naturfärgad
25.4 mm
37.1 mm
2,7227 kr - 4,8412 kr 15857 I lager
UL94 V-2
29.4 mm
Svart
13.4 mm
14.0 mm
5,2736 kr - 5,2736 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-0
25.4 mm
Naturfärgad
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
2,5935 kr - 4,6162 kr 2772 I lager
UL94 V-2
25.8 mm
Svart
13.4 mm
9.1 mm
2,9177 kr - 5,213 kr 9750 I lager
UL94 V-2
35.5 mm
Svart
16.4 mm
16.5 mm
3,5599 kr - 6,3499 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
42.0 mm
Svart
16.4 mm
22.5 mm
5,1372 kr - 5,1372 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-0
25.4 mm
Naturfärgad
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
3,3691 kr - 5,9928 kr 636 I lager
UL94 V-2
38.5 mm
Svart
16.4 mm
20.5 mm
3,2419 kr - 5,7579 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
36.5 mm
Svart
16.4 mm
18.5 mm
Kabelklämma 15.9 mm 24.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10168943

Prisintervall
4,5857 kr - 4,5857 kr

Lagernivåer
741 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Högsta drifttemperatur
    85 °C
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Kabelklämma Skruvmontering 15.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10168936

Prisintervall
4,0503 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Basens längd
    25.4 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
Kabelklämma 25.4 mm 37.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10168967

Prisintervall
4,7003 kr - 4,7003 kr

Lagernivåer
2109 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Högsta drifttemperatur
    85 °C
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Kabelklämma 9.0 mm 14.0 mm 29.4 mm PA66 Svart

10245729

Prisintervall
4,8412 kr - 2,7227 kr

Lagernivåer
15857 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Totallängd
    29.4 mm
Kabelklämma Skruvmontering 25.4 mm PA Naturfärgad

10168974

Prisintervall
5,2736 kr - 5,2736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Med tejp
  • Basmaterial
    Nylon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive, Screw Mount
  • Basens längd
    25.4 mm
Kabelklämma 6.0 mm 9.1 mm 25.8 mm PA66 Svart

10245712

Prisintervall
4,6162 kr - 2,5935 kr

Lagernivåer
2772 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total höjd
    9.1 mm
  • Totallängd
    25.8 mm
Kabelklämma 12.0 mm 16.5 mm 35.5 mm PA66 Svart

10245736

Prisintervall
5,213 kr - 2,9177 kr

Lagernivåer
9750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Totallängd
    35.5 mm
Kabelklämma 18.0 mm 22.5 mm 42.0 mm PA66 Svart

10245767

Prisintervall
6,3499 kr - 3,5599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total höjd
    22.5 mm
  • Totallängd
    42.0 mm
Kabelklämma Skruvmontering 15.9 mm PA Naturfärgad

10168950

Prisintervall
5,1372 kr - 5,1372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive, Screw Mount
  • Basens längd
    25.4 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
Kabelklämma 16.0 mm 20.5 mm 38.5 mm PA66 Svart

10245750

Prisintervall
5,9928 kr - 3,3691 kr

Lagernivåer
636 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total höjd
    20.5 mm
  • Totallängd
    38.5 mm
Kabelklämma 14.0 mm 18.5 mm 36.5 mm PA66 Svart

10245743

Prisintervall
5,7579 kr - 3,2419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total höjd
    18.5 mm
  • Totallängd
    36.5 mm