Meny Sök

Kamklämmor, spiral

I produktion

Tvingen med spiral används när något måste klämmas eller fästas med självlåsande tving. Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Användaren kan anpassa klämkraften genom att helt enkel vrida kammen för att passa tillämpningens individuella behov.

En axel genom mitten används för att driva den mekaniskt, pneumatiskt eller hydrauliskt. Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.

Självlåsningen förblir aktiv under tryckfall, vilket innebär synnerligen förbättrad driftsäkerhet via pneumatisk och hydraulisk klämning. Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.

  • Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet.
  • Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.
  • Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.
Material: Stål Serienummer: SR12108

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inkluderar l1 w3 d1 h1 d2 Köp
172,2828 kr - 215,383 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan klämplatta
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
162,4819 kr - 203,1024 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan klämplatta
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
246,2026 kr - 307,7237 kr Fråga angående leveranstidhär
Med klämplatta
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
234,5124 kr - 293,0815 kr Fråga angående leveranstidhär
Med klämplatta
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
162,4819 kr - 203,1024 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan klämplatta
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
180,6667 kr - 225,8924 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan klämplatta
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
254,5865 kr - 318,2331 kr Fråga angående leveranstidhär
Med klämplatta
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
234,5124 kr - 293,0815 kr Fråga angående leveranstidhär
Med klämplatta
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
Kamklämma spiral 14.0 M10x1.50 7.0 Stål

20266264

Prisintervall
215,383 kr - 172,2828 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Utan klämplatta
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • l1
    15.0
Kamklämma spiral 12.0 M8x1.25 6.0 Stål

20266004

Prisintervall
203,1024 kr - 162,4819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Utan klämplatta
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • l1
    12.0
Kamklämma spiral 14.0 M10x1.50 7.0 Stål

20265946

Prisintervall
307,7237 kr - 246,2026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Med klämplatta
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Kamklämma spiral 10.0 M6x1.00 5.0 Stål

20265779

Prisintervall
293,0815 kr - 234,5124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Med klämplatta
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • h2
    6.0
Kamklämma spiral 10.0 M6x1.00 5.0 Stål

20265892

Prisintervall
203,1024 kr - 162,4819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Utan klämplatta
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • l1
    9.0
Kamklämma spiral 16.0 M12x1.75 8.0 Stål

20266271

Prisintervall
225,8924 kr - 180,6667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Utan klämplatta
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • l1
    18.0
Kamklämma spiral 16.0 M12x1.75 8.0 Stål

20265953

Prisintervall
318,2331 kr - 254,5865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Med klämplatta
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0
Kamklämma spiral 12.0 M8x1.25 6.0 Stål

20265939

Prisintervall
293,0815 kr - 234,5124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Med klämplatta
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0