Meny Sök

Kanotformade nitar

I lager

Kanotformade clips är fästelement till ett lågt pris, utformade för att fungera på samma sätt som en nit eller skruv. Deras utformning gör dem lättare att ta bort än andra nitar. I serien finns olika modeller, inklusive med helt ihåligt ankare och med delvis ihåligt ankare.

De här prisvärda clipsen, som passar för montering på framsidan, snäpps lätt in i runda hål och täcker en mindre yta. De är utmärkta för att säkra olika material på plats, t.ex. metall och plast. Verktyg behövs inte för installationen, tryck bara tummen mot det platta, runda huvudet.

Vår serie har god elektrisk isolering och är beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion. De kan användas i tillämpningar med elektronik, fordon och maskineri. Kanotformade clips förs lätt in i panelhål och passar utmärkt för skyltar och skyltningar som finnas på plats länge. De kan plockas bort och återanvändas tillfälligtvis, men på grund av deras extra stadiga grepp ska de helst användas där de inte behöver bytas så ofta.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
65 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Ankarlängd Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
498029 I lager
Naturfärgad
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
10016053 4600 I lager
Naturfärgad
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
9000 I lager
Naturfärgad
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
8798 I lager
Svart
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.7 mm
45873 I lager
Naturfärgad
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
3000 I lager
Naturfärgad
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
9735 I lager
Svart
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
212 I lager
Svart
15 mm
6.0 - 8.5 mm
18 mm
5.8 mm
51949 I lager
Naturfärgad
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
24642 I lager
Svart
14 mm
3.0 - 7.0 mm
19 mm
6.5 mm
58 I lager
Naturfärgad
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11 mm
5.0 mm
33783 I lager
Svart
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
47000 I lager
Naturfärgad
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
15500 I lager
Svart
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11 mm
5.0 mm
30257 I lager
Svart
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
38526 I lager
Svart
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11 mm
4.8 mm
61207 I lager
Svart
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13 mm
3.5 mm
101625 I lager
Naturfärgad
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11 mm
4.8 mm
50462 I lager
Naturfärgad
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
  • av 4
Kanot clips N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066225


Lagernivåer
498029 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.9 - 4.0 mm
Kanot clips 6.3 - 6.4 mm | 0.248 - 0.252 in 2.5 - 5.6 mm | 0.098 - 0.22 in Nylon Naturfärgad

10016053


Lagernivåer
4600 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 5.6 mm
Monteringsknapp 6.3 - 6.4 mm | 0.248 - 0.250 in 2.5 - 5.6 mm | 0.098 - 0.22 in Nylon 6/6 Svart

10016046


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 5.6 mm
Kanot clips Naturfärgad 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10102718


Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.2 mm
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 - 3.2 mm
Monteringsknapp 4.6 - 4.7 mm | 0.181 - 0.187 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon 6/6 Svart

10015988


Lagernivåer
8798 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.6 - 4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 4.0 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066164


Lagernivåer
45873 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12 mm
  • Huvuddiameter
    7.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.6 mm
Monteringsknapp 6.3 - 6.4 mm | 0.248 - 0.250 in 2.5 - 5.6 mm | 0.098 - 0.22 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10016039


Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 5.6 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066171


Lagernivåer
9735 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12 mm
  • Huvuddiameter
    7.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.6 mm
Kanot clips N/A 6.0 mm 8.5 mm (PT)

10066355


Lagernivåer
212 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18 mm
  • Huvuddiameter
    15 mm
  • Huvudets höjd
    3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 8.5 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

10066362


Lagernivåer
51949 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 5.0 mm
Kanot clips N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066331


Lagernivåer
24642 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19 mm
  • Huvuddiameter
    14 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 7.0 mm
Kanot clips N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10066249


Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 3.5 mm
Kanot clips N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066218


Lagernivåer
33783 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.9 - 4.0 mm
Kanot clips N/A 0.5 mm 3.0 mm (PT)

10066300


Lagernivåer
47000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.4 mm
  • Huvuddiameter
    13.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 3.0 mm
Kanot clips N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10066256


Lagernivåer
15500 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 3.5 mm
Kanot clips N/A 3.0 mm 6.0 mm (PT)

10066294


Lagernivåer
30257 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.4 mm
  • Huvuddiameter
    13.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 6.0 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

10066270


Lagernivåer
38526 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 4.0 mm
Kanot clips N/A 2.4 mm 5.8 mm (PT)

10066195


Lagernivåer
61207 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    13 mm
  • Huvuddiameter
    7.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 - 5.8 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

10066263


Lagernivåer
101625 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 4.0 mm
Kanot clips N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066201


Lagernivåer
50462 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.9 - 4.0 mm