Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal paneltjocklek A | Håldiameter A | Skruvstorlek | Maximal paneltjocklek B | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9801 kr - 2,2651 kr | 917 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,2118 kr - 2,3842 kr | 2704 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,9801 kr - 2,2651 kr | 16940 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,2118 kr - 2,3842 kr | 6320 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9801 kr - 2,2651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,2118 kr - 2,3842 kr | 3910 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1235 kr - 2,1688 kr | 4713 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,0816 kr - 2,1688 kr | 9000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,102 kr - 2,1688 kr | 3266 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,0661 kr - 2,1688 kr | 353 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,0924 kr - 2,1688 kr | 1826 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,0513 kr - 2,1688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,2118 kr - 2,3842 kr | 5855 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,2118 kr - 2,3842 kr | 2212 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,2264 kr - 2,3842 kr | 2879 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,9801 kr - 2,2651 kr | 5859 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta