Meny Sök

Kantbussningar

I lager

För metallplåtar som är för tunna för håltagning är kantbussningar en hållbar lösning. De fästs vid kanterna på en tunn plåt och är ett bra alternativ till självlåsande insatser.

För att montera;
1. För in i skåran i sidan av panelens öppning
2. Vrid insatsens fjädrande ben mot panelen. Då trycks fjädern ihop och kan passera genom skåran i panelen
3. Benet återgår till sitt normala läge och fäster insatsen i panelen.
Observera: För den invändiga gängan behövs skruvmejsel för montering.

Insatsen kan plockas bort genom att man helt enkelt nyper ihop fjäderbenen och vrider dem.

  • Material: polyamid 6/6
  • Färg: svart
  • Flambeständighet UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Maximal paneltjocklek Köp
3,187 kr - 3,9542 kr 5621 I lager
M5
8.6 mm
2.41 mm
2,8643 kr - 3,9154 kr 20089 I lager
M3
7.6 mm
2.3 mm
3,187 kr - 4,1679 kr 4865 I lager
M6
8.6 mm
2.41 mm
2,0148 kr - 2,7159 kr 1263 I lager
M4
7.6 mm
2.3 mm
1,8168 kr - 2,4834 kr Fråga angående leveranstidhär
#6-32
7.6 mm
2.41 mm
Kantbussning M5 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Svart

10320716

Prisintervall
3,9542 kr - 3,187 kr

Lagernivåer
5621 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Avstånd över plana ytor
    8.6 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Insatslängd
    7.6 mm
Kantbussning M3 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Svart

10320709

Prisintervall
3,9154 kr - 2,8643 kr

Lagernivåer
20089 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Avstånd över plana ytor
    7.6 mm
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Insatslängd
    7.6 mm
Kantbussning M6 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Svart

10320723

Prisintervall
4,1679 kr - 3,187 kr

Lagernivåer
4865 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Avstånd över plana ytor
    8.6 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Insatslängd
    7.6 mm
Kantbussning M4 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Svart

10320693

Prisintervall
2,7159 kr - 2,0148 kr

Lagernivåer
1263 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Avstånd över plana ytor
    7.6 mm
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Insatslängd
    7.6 mm
Kantbussning #6-32 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Svart

10320686

Prisintervall
2,4834 kr - 1,8168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Avstånd över plana ytor
    7.6 mm
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Insatslängd
    7.6 mm