Meny Sök

Kanthandtag

I lager

Kanthandtag, perfekta för utdragslådor, finns med många olika profiler, med eller utan plats för märkning. Finns med olika finish och storlekar. Kan skruvas på en kanal där det passar bäst för när en lång profil används.

Serienummer: SR6513

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Slutför Köp
Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
Naturfärgad
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Naturfärgad
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Svart
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
Svart
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Svart
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Naturfärgad
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Naturfärgad
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
Naturfärgad
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Naturfärgad
Utan finish
133,2426 kr - 135,9106 kr 2 I lager
250.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
161,1781 kr - 164,4738 kr Fråga angående leveranstidhär
300.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
131,6839 kr - 134,3778 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
230,9263 kr - 255,8028 kr Fråga angående leveranstidhär
500.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
96,5048 kr - 98,4064 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
84,9894 kr - 94,0768 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
155,5282 kr - 158,667 kr Fråga angående leveranstidhär
300.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
144,0715 kr - 147,0534 kr Fråga angående leveranstidhär
250.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
96,5989 kr - 107,0034 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
180,9526 kr - 184,7192 kr Fråga angående leveranstidhär
400.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
98,4018 kr - 100,442 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
  • av 2
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) Aluminium

20060480


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Aluminium

20060459


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Aluminium

20060404


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) Aluminium

20060428


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Aluminium

20060411


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Aluminium

20060442


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Aluminium

20060435


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) Aluminium

20060473


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Aluminium

20060466


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm
Kanthandtag 250.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10639764

Prisintervall
135,9106 kr - 133,2426 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 300.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10629291

Prisintervall
164,4738 kr - 161,1781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 200.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10639757

Prisintervall
134,3778 kr - 131,6839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 500.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10194065

Prisintervall
255,8028 kr - 230,9263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 110.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10629338

Prisintervall
98,4064 kr - 96,5048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 110.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10193990

Prisintervall
94,0768 kr - 84,9894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 300.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10639719

Prisintervall
158,667 kr - 155,5282 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 250.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10632024

Prisintervall
147,0534 kr - 144,0715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10194010

Prisintervall
107,0034 kr - 96,5989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 400.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10640494

Prisintervall
184,7192 kr - 180,9526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10640364

Prisintervall
100,442 kr - 98,4018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm