Meny Sök

Kanthandtag

I lager

Kanthandtag, perfekta för utdragslådor, finns med många olika profiler, med eller utan plats för märkning. Finns med olika finish och storlekar. Kan skruvas på en kanal där det passar bäst för när en lång profil används.

Serienummer: SR6513

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Slutför Köp
108,7065 kr - 110,925 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
195,2281 kr - 199,1897 kr Fråga angående leveranstidhär
400.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
144,0715 kr - 147,0534 kr Fråga angående leveranstidhär
250.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
110,925 kr - 113,1435 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
204,6647 kr - 226,9613 kr Fråga angående leveranstidhär
400.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
230,9263 kr - 255,8028 kr Fråga angående leveranstidhär
500.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
141,2466 kr - 144,0715 kr Fråga angående leveranstidhär
250.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
211,6326 kr - 234,2585 kr Fråga angående leveranstidhär
500.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
133,2426 kr - 135,9106 kr 2 I lager
250.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
96,5048 kr - 98,4064 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
165,2585 kr - 168,7112 kr Fråga angående leveranstidhär
300.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Naturfärgad
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
Svart
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
Naturfärgad
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Naturfärgad
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Svart
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Naturfärgad
Utan finish
  • av 2
Kanthandtag 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10640524

Prisintervall
110,925 kr - 108,7065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 400.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10639740

Prisintervall
199,1897 kr - 195,2281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 250.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10632024

Prisintervall
147,0534 kr - 144,0715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10629284

Prisintervall
113,1435 kr - 110,925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 400.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10194058

Prisintervall
226,9613 kr - 204,6647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 500.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10194065

Prisintervall
255,8028 kr - 230,9263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 250.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10640470

Prisintervall
144,0715 kr - 141,2466 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 500.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10194041

Prisintervall
234,2585 kr - 211,6326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 250.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10639764

Prisintervall
135,9106 kr - 133,2426 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 110.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10629338

Prisintervall
98,4064 kr - 96,5048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 300.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10632031

Prisintervall
168,7112 kr - 165,2585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Aluminium

20060442


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) Aluminium

20060428


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) Aluminium

20060473


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Aluminium

20060459


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Aluminium

20060411


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm
Kanthandtag M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Aluminium

20060435


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    3.0 mm