Meny Sök

Kantlåsande stöd för kretskort - Snäpps fast

I lager

Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,4312 kr - 2,79 kr 4030 I lager
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
9.5 mm
2,4312 kr - 2,79 kr 14980 I lager
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
15.9 mm
3,1654 kr - 3,6221 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
3,1654 kr - 3,6221 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
2,4312 kr - 2,79 kr 16846 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
2,4312 kr - 2,79 kr 9238 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
3,1654 kr - 3,6221 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
3,1654 kr - 3,6221 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
2,4312 kr - 2,79 kr 29025 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3,1654 kr - 3,6221 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
3,1654 kr - 3,6221 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
3,1654 kr - 3,6221 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
3,1654 kr - 3,6221 kr 949 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,0882 kr - 3,5339 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
3,1654 kr - 3,6221 kr 170 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
2,4312 kr - 2,79 kr 16538 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
3,1654 kr - 3,6221 kr 3999 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
2,4312 kr - 2,79 kr 3000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
2,4312 kr - 2,79 kr 1027 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
3,1654 kr - 3,6221 kr 998 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
  • av 3
Stöd med kantfattning 9.5 mm Snap Lock 0.79 mm

10005859

Prisintervall
2,79 kr - 2,4312 kr

Lagernivåer
4030 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Snap Lock
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 15.9 mm Snap Lock 0.79 mm

10005835

Prisintervall
2,79 kr - 2,4312 kr

Lagernivåer
14980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Snap Lock
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 22.2 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005507

Prisintervall
3,6221 kr - 3,1654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 12.7 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005569

Prisintervall
3,6221 kr - 3,1654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 7.9 mm Fästs med snäpplås 0.8 mm

10005637

Prisintervall
2,79 kr - 2,4312 kr

Lagernivåer
16846 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 7.9 mm Fästs med snäpplås 0.8 mm

10005521

Prisintervall
2,79 kr - 2,4312 kr

Lagernivåer
9238 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 19.1 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005736

Prisintervall
3,6221 kr - 3,1654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 15.9 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005576

Prisintervall
3,6221 kr - 3,1654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 9.5 mm Fästs med snäpplås 0.8 mm

10005651

Prisintervall
2,79 kr - 2,4312 kr

Lagernivåer
29025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 22.2 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005750

Prisintervall
3,6221 kr - 3,1654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 25.4 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005439

Prisintervall
3,6221 kr - 3,1654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 15.9 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005712

Prisintervall
3,6221 kr - 3,1654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 12.7 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005682

Prisintervall
3,6221 kr - 3,1654 kr

Lagernivåer
949 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 15.9 mm Fästs med clips 0.8 mm

10487624

Prisintervall
3,5339 kr - 3,0882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 7.9 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005453

Prisintervall
3,6221 kr - 3,1654 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 7.9 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005378

Prisintervall
2,79 kr - 2,4312 kr

Lagernivåer
16538 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 22.2 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005415

Prisintervall
3,6221 kr - 3,1654 kr

Lagernivåer
3999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 7.9 mm Fästs med snäpplås 0.8 mm

10005446

Prisintervall
2,79 kr - 2,4312 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 15.9 mm Fästs med snäpplås 0.8 mm

10005347

Prisintervall
2,79 kr - 2,4312 kr

Lagernivåer
1027 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 7.9 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005644

Prisintervall
3,6221 kr - 3,1654 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm