Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6481 kr - 3,8779 kr | 1000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
1,1949 kr - 1,2797 kr | 19101 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
1,8528 kr - 1,982 kr | 42817 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
7,5979 kr - 8,0719 kr | 202 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
Silikon
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
0,5989 kr - 0,5989 kr | 36130 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,1705 kr - 1,1705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,6951 kr - 0,6951 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,4506 kr - 1,4506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2,7002 kr - 2,7002 kr | 43 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
4,5674 kr - 5,0701 kr | 7509 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
2,8007 kr - 2,8007 kr | 10580 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,9246 kr - 2,14 kr | 4907 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
9,1778 kr - 10,212 kr | 1490 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,5081 kr - 1,6086 kr | 6885 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
1,7953 kr - 1,982 kr | 10824 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
1,465 kr - 1,623 kr | 7500 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,5476 kr - 3,9497 kr | 820 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
1,2093 kr - 1,3443 kr | 8661 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
11,3753 kr - 12,6536 kr | 200 I lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,7397 kr - 5,2568 kr | 8182 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta