Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
252 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
5,7357 kr - 5,9752 kr 2790 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
23.8 mm
200 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
31.8 mm
9780 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
28.6 mm
2,3845 kr - 3,6255 kr 8293 I lager
21.5 mm
Svart
EPDM
4.9 mm
3,2909 kr - 4,1136 kr 254561 I lager
20.0 mm
Svart
EPDM
7.9 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
17.5 mm
789 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
4.0 mm
8660 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
22.2 mm
1400 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
2.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
19.1 mm
2000 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
4.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
9.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
6.4 mm
5000 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
3.5 mm
3997 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
9.5 mm
1257 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
8.7 mm
516972 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
3.2 mm
4572 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
5.7 mm
32413 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
17.5 mm
9748 I lager
88.9 mm
Naturfärgad
Silikon
19.1 mm
  • av 13
Kåpa, hatt 23.8 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10607145

Prisintervall
5,9752 kr - 5,7357 kr

Lagernivåer
2790 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 31.8 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10348390


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 28.6 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348987


Lagernivåer
9780 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M30
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 4.9 mm 21.5 mm EPDM Svart

10215135

Prisintervall
3,6255 kr - 2,3845 kr

Lagernivåer
8293 I lager
Egenskaper
  • d
    4.9 mm
  • IH
    21.5 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 7.9 mm 20.0 mm EPDM Svart

10215142

Prisintervall
4,1136 kr - 3,2909 kr

Lagernivåer
254561 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • IH
    20.0 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 17.5 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348901


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 4.0 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10348246


Lagernivåer
789 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 22.2 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10348161


Lagernivåer
8660 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 2.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10348192


Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M3
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 19.1 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10348147


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M20;3/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 4.4 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10348109


Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    3/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 9.0 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10348321


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 6.4 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10348116


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 3.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10348093


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 9.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10348123


Lagernivåer
3997 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M10;1/8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 8.7 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10348314


Lagernivåer
1257 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 3.2 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10348208


Lagernivåer
516972 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 5.7 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10348291


Lagernivåer
4572 I lager
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 17.5 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10348376


Lagernivåer
32413 I lager
Egenskaper
  • d
    17.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 19.1 mm 88.9 mm Silikon Naturfärgad

10348383


Lagernivåer
9748 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Gängstorlekar
    M20;3/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor