Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
252 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
2,1688 kr - 3,7554 kr 130 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
9.0 mm
1,1705 kr - 1,1705 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
5.5 mm
9,3502 kr - 10,3843 kr Fråga angående leveranstidhär
88.9 mm
Naturfärgad
Silikon
19.1 mm
7,3825 kr - 8,1868 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
1,4506 kr - 1,4506 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
7.9 mm
0,6334 kr - 0,6334 kr 20345 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
2.8 mm
1,4262 kr - 1,5799 kr 107067 I lager
25.4 mm
Rosa
Silikon
5.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
28.6 mm
1,4305 kr - 1,5224 kr 12142 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
4.8 mm
4,5674 kr - 5,0701 kr 7509 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
19.8 mm
5,0126 kr - 5,0126 kr 1400 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
24.6 mm
1,0599 kr - 1,1777 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Rosa
Silikon
5.7 mm
4,8977 kr - 4,8977 kr Fråga angående leveranstidhär
48.9 mm
Grön
Silikon
19.1 mm
0,7009 kr - 0,8229 kr 16904 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
0.9 mm
0,935 kr - 1,0384 kr 38187 I lager
12.7 mm
Blå
Silikon
3.8 mm
7,8852 kr - 7,8852 kr 500 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
38.1 mm
5,7738 kr - 6,4058 kr 6955 I lager
63.5 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
2,2118 kr - 2,4704 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Gul
Silikon
7.9 mm
6,3771 kr - 6,3771 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
38.1 mm
1,0599 kr - 1,1777 kr 2348 I lager
19.1 mm
Blå
Silikon
3.8 mm
  • av 13
Kåpa, hatt 9.0 mm 38.1 mm EPDM Svart

10251065

Prisintervall
3,7554 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 5.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10250921

Prisintervall
1,1705 kr - 1,1705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 19.1 mm 88.9 mm Silikon Naturfärgad

10250587

Prisintervall
10,3843 kr - 9,3502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Gängstorlekar
    3/4-10;M20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 25.4 mm 50.8 mm Silikon Naturfärgad

10250624

Prisintervall
8,1868 kr - 7,3825 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1;M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 7.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10251034

Prisintervall
1,4506 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 2.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10250778

Prisintervall
0,6334 kr - 0,6334 kr

Lagernivåer
20345 I lager
Egenskaper
  • d
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M3
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 5.7 mm 25.4 mm Silikon Rosa

10293072

Prisintervall
1,5799 kr - 1,4262 kr

Lagernivåer
107067 I lager
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 28.6 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10251669


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 4.8 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10192085

Prisintervall
1,5224 kr - 1,4305 kr

Lagernivåer
12142 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 19.8 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10292884

Prisintervall
5,0701 kr - 4,5674 kr

Lagernivåer
7509 I lager
Egenskaper
  • d
    19.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 24.6 mm 38.1 mm EPDM Svart

10251355

Prisintervall
5,0126 kr - 5,0126 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 5.7 mm 12.7 mm Silikon Rosa

10293065

Prisintervall
1,1777 kr - 1,0599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 19.1 mm 48.9 mm Silikon Grön

10292846

Prisintervall
4,8977 kr - 4,8977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Gängstorlekar
    M20
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 0.9 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10292785

Prisintervall
0,8229 kr - 0,7009 kr

Lagernivåer
16904 I lager
Egenskaper
  • d
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 3.8 mm 12.7 mm Silikon Blå

10292808

Prisintervall
1,0384 kr - 0,935 kr

Lagernivåer
38187 I lager
Egenskaper
  • d
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 38.1 mm 38.1 mm EPDM Svart

10251447

Prisintervall
7,8852 kr - 7,8852 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2-13;M39
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 15.9 mm 63.5 mm Silikon Naturfärgad

10292839

Prisintervall
6,4058 kr - 5,7738 kr

Lagernivåer
6955 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Gängstorlekar
    5/8-18;M17
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 7.9 mm 38.1 mm Silikon Gul

10293140

Prisintervall
2,4704 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 38.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10251430

Prisintervall
6,3771 kr - 6,3771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2-13;M39
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 3.8 mm 19.1 mm Silikon Blå

10292990

Prisintervall
1,1777 kr - 1,0599 kr

Lagernivåer
2348 I lager
Egenskaper
  • d
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon