Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7397 kr - 5,2568 kr | 8182 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
2,8007 kr - 2,8007 kr | 10580 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,0126 kr - 5,0126 kr | 2000 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
11,3753 kr - 12,6536 kr | 200 I lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,4435 kr - 6,0755 kr | 1322 I lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
9,1778 kr - 10,212 kr | 1490 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
700 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
1,1835 kr - 1,3142 kr | 3000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
1,5081 kr - 1,6086 kr | 6885 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
9,6231 kr - 10,2263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,9246 kr - 2,0539 kr | 758226 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1102 kr - 1,1878 kr | 18563 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
2,14 kr - 2,3698 kr | 46933 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1,7091 kr - 1,7091 kr | 18560 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
1,0743 kr - 1,1935 kr | 1163 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,9996 kr - 1,1116 kr | 4430 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,0772 kr - 1,1993 kr | 15134 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,0395 kr - 2,0395 kr | 196 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
1,3716 kr - 1,3716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta