Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8991 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
200 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
1,2352 kr - 1,3716 kr | 61104 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
2,8725 kr - 4,0216 kr | 3280 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
13,8601 kr - 14,133 kr | 470 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
EPDM
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
25,4223 kr - 26,442 kr | 463 I lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
31,0094 kr - 32,3739 kr | 18980 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
3,5476 kr - 3,605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.098 in
27.9 mm
|
Naturfärgad
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
7,6985 kr - 8,0144 kr | 23 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturfärgad
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,9982 kr - 1,0341 kr | 17920 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
15,6268 kr - 16,2731 kr | 1239 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
2,8151 kr - 2,8869 kr | 415 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturfärgad
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
4,2514 kr - 4,4381 kr | 251 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
7,9714 kr - 19,3805 kr | 1052 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
18,1403 kr - 18,8153 kr | 354 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
15,6986 kr - 21,978 kr | 97 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
9,58 kr - 9,7811 kr | 21708 I lager |
1.098 in
27.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
20,6825 kr - 21,5299 kr | 2189 I lager |
2.843 in
72.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
13,3718 kr - 13,9319 kr | 1200 I lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Naturfärgad
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,7074 kr - 6,9803 kr | 8922 I lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Naturfärgad
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta