Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
252 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
164 I lager
50.8 mm
Svart
EPDM
50.8 mm
2915 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
9.0 mm
1307 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
20.6 mm
3530 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
12.7 mm
7148 I lager
19.1 mm
Svart
EPDM
1.6 mm
8073 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
10.3 mm
6450 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
3.5 mm
30206 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
22.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
1.8 mm
65702 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
4.4 mm
8991 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
2.5 mm
3514 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
14.3 mm
13484 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
3.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
4.0 mm
1297 I lager
50.8 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
19821 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
7.9 mm
38402 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
19.1 mm
9081 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
2.5 mm
119099 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
5.5 mm
144 I lager
50.8 mm
Svart
EPDM
44.5 mm
  • av 13
Kåpa, hatt 50.8 mm 50.8 mm EPDM Svart

10349045


Lagernivåer
164 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 9.0 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348727


Lagernivåer
2915 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 20.6 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348925


Lagernivåer
1307 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M22;1/2;7/8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 12.7 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348833


Lagernivåer
3530 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/4;1/2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 1.6 mm 19.1 mm EPDM Svart

10348406


Lagernivåer
7148 I lager
Egenskaper
  • d
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 10.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348772


Lagernivåer
8073 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 3.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348505


Lagernivåer
6450 I lager
Egenskaper
  • d
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 22.2 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348932


Lagernivåer
30206 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 1.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348413


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 4.4 mm 12.7 mm EPDM Svart

10348550


Lagernivåer
65702 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    3/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 2.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348451


Lagernivåer
8991 I lager
Egenskaper
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 14.3 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348864


Lagernivåer
3514 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M15
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 3.2 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348482


Lagernivåer
13484 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 4.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348543


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 25.4 mm 50.8 mm EPDM Svart

10348970


Lagernivåer
1297 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    M27;1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 7.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348697


Lagernivåer
19821 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 19.1 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348918


Lagernivåer
38402 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M20;3/4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 2.5 mm 12.7 mm EPDM Svart

10348444


Lagernivåer
9081 I lager
Egenskaper
  • d
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 5.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348598


Lagernivåer
119099 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 44.5 mm 50.8 mm EPDM Svart

10349021


Lagernivåer
144 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    3/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi