Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
252 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
28022 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
11999 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
2.4 mm
4051 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
5.7 mm
5669 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
45943 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
33786 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
11.6 mm
72437 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
4.0 mm
2500 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
5.9 mm
20579 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
7.1 mm
20694 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
11.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
EPDM
0,6658 kr - 0,6658 kr 45478 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
7.9 mm
  • av 13
Kåpa, hatt 9.5 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348765


Lagernivåer
28022 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M10;1/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 2.4 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348437


Lagernivåer
11999 I lager
Egenskaper
  • d
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 5.7 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348611


Lagernivåer
4051 I lager
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 15.9 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348895


Lagernivåer
5669 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M16; 5/8; 3/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 9.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348758


Lagernivåer
45943 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M10;1/8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 11.6 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348802


Lagernivåer
33786 I lager
Egenskaper
  • d
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M12
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 4.0 mm 12.7 mm EPDM Svart

10348536


Lagernivåer
72437 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 5.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348642


Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M6;1/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 7.1 mm 12.7 mm EPDM Svart

10348673


Lagernivåer
20579 I lager
Egenskaper
  • d
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    5/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 11.6 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348796


Lagernivåer
20694 I lager
Egenskaper
  • d
    11.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 13.6 mm 76.2 mm EPDM Svart

10605646


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa, hatt 7.9 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10605950

Prisintervall
0,6658 kr - 0,6658 kr

Lagernivåer
45478 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad