Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
252 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
1,3228 kr - 1,465 kr 6007 I lager
12.7 mm
Orange
Silikon
9.5 mm
6,3771 kr - 6,3771 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
38.1 mm
1,4305 kr - 1,5224 kr 7142 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
4.8 mm
0,7009 kr - 0,8229 kr 16904 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
0.9 mm
7,4256 kr - 8,2586 kr 20134 I lager
50.8 mm
Naturfärgad
Silikon
27.0 mm
4,8977 kr - 4,8977 kr 456 I lager
48.9 mm
Grön
Silikon
19.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
13.6 mm
0,9493 kr - 1,0571 kr 95 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
3.2 mm
2,2693 kr - 2,5278 kr 12668 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
11.9 mm
1,9246 kr - 2,1257 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
5.7 mm
7,5979 kr - 8,0719 kr 202 I lager
38.1 mm
Svart
Silikon
30.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
4.4 mm
5,1562 kr - 5,7451 kr 20 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
22.2 mm
1,0212 kr - 1,1361 kr 110 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
2.5 mm
2,5422 kr - 2,8438 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
9.0 mm
1,2409 kr - 1,3774 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
7.1 mm
1,0226 kr - 1,1375 kr 31250 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
4.4 mm
1,8384 kr - 2,0539 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
5.9 mm
1,2696 kr - 2,2303 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
Naturfärgad
Silikon
3.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
3.5 mm
  • av 13
Kåpa, hatt 9.5 mm 12.7 mm Silikon Orange

10292921

Prisintervall
1,465 kr - 1,3228 kr

Lagernivåer
6007 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M10
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 38.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10251430

Prisintervall
6,3771 kr - 6,3771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2-13;M39
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 4.8 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10192085

Prisintervall
1,5224 kr - 1,4305 kr

Lagernivåer
7142 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 0.9 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10292785

Prisintervall
0,8229 kr - 0,7009 kr

Lagernivåer
16904 I lager
Egenskaper
  • d
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 27.0 mm 50.8 mm Silikon Naturfärgad

10292891

Prisintervall
8,2586 kr - 7,4256 kr

Lagernivåer
20134 I lager
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 19.1 mm 48.9 mm Silikon Grön

10292846

Prisintervall
4,8977 kr - 4,8977 kr

Lagernivåer
456 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Gängstorlekar
    M20
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 13.6 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10374412


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 3.2 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10250228

Prisintervall
1,0571 kr - 0,9493 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 11.9 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242339

Prisintervall
2,5278 kr - 2,2693 kr

Lagernivåer
12668 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1/2-13
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 5.7 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10250358

Prisintervall
2,1257 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 30.2 mm 38.1 mm Silikon Svart

10192146

Prisintervall
8,0719 kr - 7,5979 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • d
    30.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 4.4 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10250297


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 22.2 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10242506

Prisintervall
5,7451 kr - 5,1562 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 2.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10250204

Prisintervall
1,1361 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 9.0 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10250426

Prisintervall
2,8438 kr - 2,5422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 7.1 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10250396

Prisintervall
1,3774 kr - 1,2409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    5/16-18
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 4.4 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10250280

Prisintervall
1,1375 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
31250 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 5.9 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10250372

Prisintervall
2,0539 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-20;M6
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 3.8 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10250242

Prisintervall
2,2303 kr - 1,2696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 3.5 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10250235


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C