Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,1403 kr - 18,8153 kr | 354 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
7,9714 kr - 19,3805 kr | 1052 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
13,3718 kr - 13,9319 kr | 1200 I lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Naturfärgad
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
10,2981 kr - 10,729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.843 in
72.2 mm
|
Naturfärgad
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
9,58 kr - 9,7811 kr | 21708 I lager |
1.098 in
27.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
6,7074 kr - 6,9803 kr | 8922 I lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Naturfärgad
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,9372 kr - 7,0809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
22,0613 kr - 30,8859 kr | 100 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
10,8835 kr - 12,0807 kr | 4350 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
7,3825 kr - 8,1868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
5,6302 kr - 6,2478 kr | 2579 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,3875 kr - 3,782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
1,982 kr - 2,1975 kr | 6774 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3,1885 kr - 3,5332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
8,632 kr - 9,6087 kr | 8201 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
8,5171 kr - 9,4364 kr | 26 I lager |
2.843 in
72.2 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
1,0599 kr - 1,1777 kr | 1262 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
6,4212 kr - 6,4212 kr | 35 I lager |
2.843 in
72.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
1,1576 kr - 1,2869 kr | 48980 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,2118 kr - 2,4704 kr | 132 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta