Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
252 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
1,8384 kr - 1,8384 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Gul
Silikon
7.5 mm
1,9102 kr - 1,9102 kr 7901 I lager
25.4 mm
Gul
Silikon
7.9 mm
0,9996 kr - 1,1116 kr 4430 I lager
12.7 mm
Grön
Silikon
4.8 mm
1,0772 kr - 1,1993 kr 15134 I lager
12.7 mm
Blå
Silikon
4.0 mm
2,0395 kr - 2,0395 kr 196 I lager
38.1 mm
Rosa
Silikon
5.9 mm
9,6231 kr - 10,2263 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Rosa
Silikon
38.1 mm
1,1131 kr - 1,1131 kr 5571 I lager
12.7 mm
Svart
Silikon
2.4 mm
1,5368 kr - 1,623 kr 2682 I lager
31.8 mm
Naturfärgad
Silikon
4.0 mm
1,7091 kr - 1,7091 kr 18560 I lager
28.6 mm
Rosa
Silikon
5.9 mm
2,14 kr - 2,3698 kr 46933 I lager
38.1 mm
Gul
Silikon
7.5 mm
1,1102 kr - 1,1878 kr 18563 I lager
12.7 mm
Gul
Silikon
2.8 mm
1,0743 kr - 1,1935 kr 1163 I lager
12.7 mm
Rosa
Silikon
5.9 mm
3,0449 kr - 3,246 kr 30346 I lager
25.4 mm
Grå
Silikon
12.2 mm
1,0398 kr - 1,1102 kr 25962 I lager
25.5 mm
Blå
Silikon
1.6 mm
1,2481 kr - 1,3888 kr 37987 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
0.5 mm
1,2208 kr - 1,3558 kr 4115 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
3.5 mm
0,9493 kr - 1,0571 kr 95 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
3.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
4.4 mm
1,2696 kr - 2,2303 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
Naturfärgad
Silikon
3.8 mm
2,5422 kr - 2,8438 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
9.0 mm
  • av 13
Kåpa, hatt 7.5 mm 25.4 mm Silikon Gul

10292822

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 7.9 mm 25.4 mm Silikon Gul

10293133

Prisintervall
1,9102 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
7901 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 4.8 mm 12.7 mm Silikon Grön

10293041

Prisintervall
1,1116 kr - 0,9996 kr

Lagernivåer
4430 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 4.0 mm 12.7 mm Silikon Blå

10293010

Prisintervall
1,1993 kr - 1,0772 kr

Lagernivåer
15134 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 5.9 mm 38.1 mm Silikon Rosa

10293119

Prisintervall
2,0395 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
196 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-28
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 38.1 mm 25.4 mm Silikon Rosa

10192153

Prisintervall
10,2263 kr - 9,6231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Rosa
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 2.4 mm 12.7 mm Silikon Svart

10192047

Prisintervall
1,1131 kr - 1,1131 kr

Lagernivåer
5571 I lager
Egenskaper
  • d
    2.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 4.0 mm 31.8 mm Silikon Naturfärgad

10192078

Prisintervall
1,623 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
2682 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • IH
    31.8 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 5.9 mm 28.6 mm Silikon Rosa

10293102

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
18560 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-28;M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 7.5 mm 38.1 mm Silikon Gul

10293126

Prisintervall
2,3698 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
46933 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    5/16-24;M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 2.8 mm 12.7 mm Silikon Gul

10192054

Prisintervall
1,1878 kr - 1,1102 kr

Lagernivåer
18563 I lager
Egenskaper
  • d
    2.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Gul
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 5.9 mm 12.7 mm Silikon Rosa

10293096

Prisintervall
1,1935 kr - 1,0743 kr

Lagernivåer
1163 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-28;M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 12.2 mm 25.4 mm Silikon Grå

10192122

Prisintervall
3,246 kr - 3,0449 kr

Lagernivåer
30346 I lager
Egenskaper
  • d
    12.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Grå
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 1.6 mm 25.5 mm Silikon Blå

10192030

Prisintervall
1,1102 kr - 1,0398 kr

Lagernivåer
25962 I lager
Egenskaper
  • d
    1.6 mm
  • IH
    25.5 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Blå
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 0.5 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10250150

Prisintervall
1,3888 kr - 1,2481 kr

Lagernivåer
37987 I lager
Egenskaper
  • d
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 3.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242261

Prisintervall
1,3558 kr - 1,2208 kr

Lagernivåer
4115 I lager
Egenskaper
  • d
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 3.2 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10250228

Prisintervall
1,0571 kr - 0,9493 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 4.4 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10250297


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 3.8 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10250242

Prisintervall
2,2303 kr - 1,2696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 9.0 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10250426

Prisintervall
2,8438 kr - 2,5422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C