Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
252 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
6,4219 kr - 7,9283 kr 600 I lager
59 mm
Naturfärgad
Silikon
30.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
7.9 mm
2915 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
9.0 mm
3438 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
38.1 mm
1307 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
20.6 mm
40400 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
5.7 mm
16935 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
12.2 mm
996 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
8.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
59 mm
Svart
EPDM
30.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
7.5 mm
604 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
11.9 mm
1297 I lager
50.8 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
2230 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
33786 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
11.6 mm
72437 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
4.0 mm
4051 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
5.7 mm
1000 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
3.8 mm
9081 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
2.5 mm
119099 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
5.5 mm
428 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
  • av 13
Kåpa, hatt 30.1 mm 59 mm Silikon Naturfärgad

10341858

Prisintervall
7,9283 kr - 6,4219 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • d
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 7.9 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348703


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 9.0 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348727


Lagernivåer
2915 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 38.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10349007


Lagernivåer
3438 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M39;1/2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 20.6 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348925


Lagernivåer
1307 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M22;1/2;7/8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 5.7 mm 12.7 mm EPDM Svart

10348604


Lagernivåer
40400 I lager
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 12.2 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348826


Lagernivåer
16935 I lager
Egenskaper
  • d
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 8.7 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348710


Lagernivåer
996 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Skyddshatt 30.1 mm 59 mm EPDM Svart

10341872


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 7.5 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348680


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M8; 1/16; 5/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 11.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348819


Lagernivåer
604 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M12;1/2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 25.4 mm 50.8 mm EPDM Svart

10348970


Lagernivåer
1297 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    M27;1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 9.5 mm 12.7 mm EPDM Svart

10348734


Lagernivåer
2230 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M10;1/8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 11.6 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348802


Lagernivåer
33786 I lager
Egenskaper
  • d
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M12
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 4.0 mm 12.7 mm EPDM Svart

10348536


Lagernivåer
72437 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 5.7 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348611


Lagernivåer
4051 I lager
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 3.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348529


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 2.5 mm 12.7 mm EPDM Svart

10348444


Lagernivåer
9081 I lager
Egenskaper
  • d
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 5.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348598


Lagernivåer
119099 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 23.8 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348949


Lagernivåer
428 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi