Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
252 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
1473 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
2.8 mm
30206 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
22.2 mm
7148 I lager
19.1 mm
Svart
EPDM
1.6 mm
19821 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
7.9 mm
1998 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
6.4 mm
8073 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
10.3 mm
1630 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
3.5 mm
13484 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
3.2 mm
337 I lager
31.8 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
11.1 mm
2500 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
5.9 mm
2993 I lager
19.1 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
787 I lager
101.6 mm
Svart
EPDM
12.7 mm
8236 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
15.2 mm
3645 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
4.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
1.8 mm
4440 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
4.0 mm
3514 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
14.3 mm
65702 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
4.4 mm
  • av 13
Kåpa, hatt 2.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348475


Lagernivåer
1473 I lager
Egenskaper
  • d
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M3
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 22.2 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348932


Lagernivåer
30206 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 1.6 mm 19.1 mm EPDM Svart

10348406


Lagernivåer
7148 I lager
Egenskaper
  • d
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 7.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348697


Lagernivåer
19821 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 6.4 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348666


Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 10.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348772


Lagernivåer
8073 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 3.5 mm 12.7 mm EPDM Svart

10348499


Lagernivåer
1630 I lager
Egenskaper
  • d
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 3.2 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348482


Lagernivåer
13484 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 15.9 mm 31.8 mm EPDM Svart

10348888


Lagernivåer
337 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • IH
    31.8 mm
  • Gängstorlekar
    M16; 5/8; 3/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 11.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348789


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    7/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 5.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348642


Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M6;1/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 9.5 mm 19.1 mm EPDM Svart

10348741


Lagernivåer
2993 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    M10;1/8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 12.7 mm 101.6 mm EPDM Svart

10348840


Lagernivåer
787 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Gängstorlekar
    1/4;1/2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 15.2 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348871


Lagernivåer
8236 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 4.4 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348567


Lagernivåer
3645 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    3/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 1.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348413


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 6.4 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348659


Lagernivåer
4440 I lager
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 4.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10348543


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 14.3 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348864


Lagernivåer
3514 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M15
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 4.4 mm 12.7 mm EPDM Svart

10348550


Lagernivåer
65702 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    3/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi