Meny Sök

Kåpor med dragtunga

I lager

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material Typ Köp
1,2383 kr - 2,4672 kr 4360 I lager
11.1 mm
Svart
PVC
2
1,0226 kr - 1,683 kr 37712 I lager
7.7 mm
Svart
PVC
2
2,614 kr - 5,4291 kr Fråga angående leveranstidhär
10.8 mm
Svart
PVC
2
7,0521 kr - 10,0137 kr 2200 I lager
26.9 mm
Röd
PVC
2
1,7809 kr - 2,9377 kr 34100 I lager
7.7 mm
Svart
PVC
2
0,8703 kr - 2,057 kr 3565 I lager
4.8 mm
Svart
PVC
2
2,3267 kr - 3,1971 kr 2044 I lager
8.7 mm
Svart
PVC
2
1,3745 kr - 2,7296 kr 5109 I lager
7.5 mm
Svart
PVC
2
0,8976 kr - 1,9303 kr 7582 I lager
6.1 mm
Svart
PVC
2
2,2549 kr - 4,7354 kr 2000 I lager
9.7 mm
Svart
PVC
2
1,5368 kr - 2,2199 kr 35348 I lager
12.4 mm
Svart
PVC
2
4,3998 kr - 10,8884 kr 2492 I lager
16.3 mm
Svart
PVC
2
1,623 kr - 2,7688 kr 7322 I lager
11.9 mm
Svart
PVC
2
3,3752 kr - 4,1925 kr 22550 I lager
17.4 mm
Svart
PVC
2
2,7002 kr - 5,8212 kr 3195 I lager
20.6 mm
Svart
PVC
2
22,6933 kr - 47,656 kr 50 I lager
50.8 mm
Svart
PVC
2
7,3107 kr - 8,3548 kr 476 I lager
28.6 mm
Svart
PVC
2
6,6787 kr - 8,3548 kr 2126 I lager
28.6 mm
Svart
PVC
2
10,8008 kr - 23,2549 kr 1869 I lager
31.2 mm
Svart
PVC
2
2,5422 kr - 4,1925 kr 9989 I lager
18.8 mm
Svart
PVC
2
  • av 7
Kåpa med dragtunga 11.1 mm 13.0 mm PVC Svart

10019931

Prisintervall
2,4672 kr - 1,2383 kr

Lagernivåer
4360 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 7.7 mm 13.0 mm PVC Svart

10019849

Prisintervall
1,683 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
37712 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 10.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10019924

Prisintervall
5,4291 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    10.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 26.9 mm 25.0 mm PVC Röd

10020920

Prisintervall
10,0137 kr - 7,0521 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 7.7 mm 25.0 mm PVC Svart

10019856

Prisintervall
2,9377 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
34100 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 4.8 mm 13.0 mm PVC Svart

10019801

Prisintervall
2,057 kr - 0,8703 kr

Lagernivåer
3565 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 8.7 mm 13.0 mm PVC Svart

10019863

Prisintervall
3,1971 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
2044 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 7.5 mm 25.0 mm PVC Svart

10019832

Prisintervall
2,7296 kr - 1,3745 kr

Lagernivåer
5109 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 6.1 mm 13.0 mm PVC Svart

10162910

Prisintervall
1,9303 kr - 0,8976 kr

Lagernivåer
7582 I lager
Egenskaper
  • d
    6.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 9.7 mm 13.0 mm PVC Svart

10019894

Prisintervall
4,7354 kr - 2,2549 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 12.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10019979

Prisintervall
2,2199 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
35348 I lager
Egenskaper
  • d
    12.4 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 16.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10020067

Prisintervall
10,8884 kr - 4,3998 kr

Lagernivåer
2492 I lager
Egenskaper
  • d
    16.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 11.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10019986

Prisintervall
2,7688 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
7322 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 17.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10020074

Prisintervall
4,1925 kr - 3,3752 kr

Lagernivåer
22550 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 20.6 mm 13.0 mm PVC Svart

10020135

Prisintervall
5,8212 kr - 2,7002 kr

Lagernivåer
3195 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 50.8 mm 50.0 mm PVC Svart

10020302

Prisintervall
47,656 kr - 22,6933 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 28.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10020227

Prisintervall
8,3548 kr - 7,3107 kr

Lagernivåer
476 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 28.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10020210

Prisintervall
8,3548 kr - 6,6787 kr

Lagernivåer
2126 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 31.2 mm 38.0 mm PVC Svart

10020234

Prisintervall
23,2549 kr - 10,8008 kr

Lagernivåer
1869 I lager
Egenskaper
  • d
    31.2 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 18.8 mm 13.0 mm PVC Svart

10020098

Prisintervall
4,1925 kr - 2,5422 kr

Lagernivåer
9989 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2