Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10019993 | 1,6804 kr - 3,74 kr | 5495 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
|
1,623 kr - 2,7688 kr | 7322 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
3,1167 kr - 5,1878 kr | 11200 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
4,3998 kr - 10,8884 kr | 2492 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
3,3752 kr - 4,1925 kr | 22550 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
1,5368 kr - 2,2199 kr | 35348 I lager |
0.488 in
12.4 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
2,2693 kr - 3,8607 kr | 1725 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
4,4955 kr - 4,8259 kr | 10991 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
7,0521 kr - 10,0137 kr | 2200 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
1,7809 kr - 2,9377 kr | 34100 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
2,614 kr - 5,4291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.425 in
10.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
1,2383 kr - 2,4672 kr | 4360 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
7,0952 kr - 15,8049 kr | 2154 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
0,8976 kr - 1,9303 kr | 7582 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
2,2549 kr - 4,7354 kr | 2000 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
1,0097 kr - 1,5141 kr | 9670 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
0,7353 kr - 1,6347 kr | 2000 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
0,8186 kr - 1,9243 kr | 372 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
2,3267 kr - 3,1971 kr | 2044 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
5,4148 kr - 8,7226 kr | 24984 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta