Meny Sök

Kåpor med dragtunga

I lager

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
131 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material Typ Köp
3,7487 kr - 7,8119 kr Fråga angående leveranstidhär
17.4 mm
Röd
PVC
2
1,5942 kr - 2,2681 kr 67945 I lager
9.7 mm
Röd
PVC
2
2,5709 kr - 5,399 kr 201 I lager
9.7 mm
Röd
PVC
2
3,921 kr - 4,7354 kr 5404 I lager
13.2 mm
Röd
PVC
2
1,5368 kr - 2,2199 kr 15902 I lager
12.4 mm
Svart
PVC
2
4,3998 kr - 10,8884 kr 102200 I lager
16.3 mm
Svart
PVC
2
3,3752 kr - 4,1925 kr Fråga angående leveranstidhär
17.4 mm
Svart
PVC
2
1,623 kr - 2,7688 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
Svart
PVC
2
10019993 1,6804 kr - 3,74 kr 70000 I lager
13.2 mm
Svart
PVC
2
10,9157 kr - 22,9231 kr 11066 I lager
34.9 mm
Svart
PVC
2
1,7427 kr - 3,2273 kr 5443 I lager
7.5 mm
Röd
PVC
2
20,5389 kr - 43,1317 kr 810 I lager
44.5 mm
Svart
PVC
2
2,8725 kr - 6,1832 kr 418950 I lager
11.9 mm
Svart
PVC
2
3,3465 kr - 5,5498 kr 410 I lager
15.3 mm
Svart
PVC
2
9,738 kr - 10,255 kr 345 I lager
34.9 mm
Svart
PVC
2
9,9247 kr - 11,7028 kr 805 I lager
38.1 mm
Svart
PVC
2
3,9928 kr - 6,6054 kr Fråga angående leveranstidhär
18.8 mm
Svart
PVC
2
1,7235 kr - 3,6194 kr 10395 I lager
11.1 mm
Röd
PVC
2
2,2262 kr - 4,6751 kr 5000 I lager
7.7 mm
Röd
PVC
2
2,2262 kr - 4,0115 kr 7644 I lager
8.7 mm
Röd
PVC
2
  • av 7
Kåpa med dragtunga 17.4 mm 25.0 mm PVC Röd

10020821

Prisintervall
7,8119 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 9.7 mm 13.0 mm PVC Röd

10020685

Prisintervall
2,2681 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
67945 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 9.7 mm 25.0 mm PVC Röd

10020692

Prisintervall
5,399 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
201 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 13.2 mm 25.0 mm PVC Röd

10020777

Prisintervall
4,7354 kr - 3,921 kr

Lagernivåer
5404 I lager
Egenskaper
  • d
    13.2 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 12.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10019979

Prisintervall
2,2199 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
15902 I lager
Egenskaper
  • d
    12.4 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 16.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10020067

Prisintervall
10,8884 kr - 4,3998 kr

Lagernivåer
102200 I lager
Egenskaper
  • d
    16.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 17.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10020074

Prisintervall
4,1925 kr - 3,3752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 11.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10019986

Prisintervall
2,7688 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 13.2 mm 13.0 mm PVC Svart

10019993

Prisintervall
3,74 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
70000 I lager
Egenskaper
  • d
    13.2 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 34.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10020241

Prisintervall
22,9231 kr - 10,9157 kr

Lagernivåer
11066 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 7.5 mm 25.0 mm PVC Röd

10020623

Prisintervall
3,2273 kr - 1,7427 kr

Lagernivåer
5443 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 44.5 mm 50.0 mm PVC Svart

10020296

Prisintervall
43,1317 kr - 20,5389 kr

Lagernivåer
810 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 11.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10019962

Prisintervall
6,1832 kr - 2,8725 kr

Lagernivåer
418950 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 15.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10020036

Prisintervall
5,5498 kr - 3,3465 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • d
    15.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 34.9 mm 38.0 mm PVC Svart

10020258

Prisintervall
10,255 kr - 9,738 kr

Lagernivåer
345 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 38.1 mm 38.0 mm PVC Svart

10020265

Prisintervall
11,7028 kr - 9,9247 kr

Lagernivåer
805 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 18.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10020104

Prisintervall
6,6054 kr - 3,9928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 11.1 mm 13.0 mm PVC Röd

10020722

Prisintervall
3,6194 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
10395 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 7.7 mm 25.0 mm PVC Röd

10020647

Prisintervall
4,6751 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 8.7 mm 13.0 mm PVC Röd

10020654

Prisintervall
4,0115 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
7644 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2