Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2029 kr - 6,6356 kr | 250 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
2,2262 kr - 4,6751 kr | 15000 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
4,237 kr - 6,5753 kr | 51194 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
3,5045 kr - 7,8119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.685 in
17.4 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
2,2262 kr - 4,0115 kr | 5463 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
1,8815 kr - 2,3496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
1,2782 kr - 2,7176 kr | 7346 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
1,7235 kr - 3,6194 kr | 10395 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
10,9157 kr - 22,9231 kr | 11241 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
9,738 kr - 10,255 kr | 345 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
9,9247 kr - 11,7028 kr | 105 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
4,4524 kr - 9,3502 kr | 4797 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
3,5045 kr - 7,3595 kr | 16600 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
11,0881 kr - 11,7028 kr | 840 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
5,7738 kr - 5,9419 kr | 385 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
4,5073 kr - 11,6727 kr | 48719 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
3,3034 kr - 3,4083 kr | 4000 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
2,2262 kr - 4,0115 kr | 144 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
1,5942 kr - 2,2681 kr | 70445 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
7,2819 kr - 12,0949 kr | 600 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta