Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,3844 kr - 38,6074 kr | 19025 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
5,027 kr - 8,2945 kr | 681 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
3,7487 kr - 7,8119 kr | 2949 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
1,5081 kr - 2,0902 kr | 4 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
2,9443 kr - 3,1066 kr | 9560 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
3,9928 kr - 6,0324 kr | 16000 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
10019993 | 1,6804 kr - 3,74 kr | 5495 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
|
2,3174 kr - 4,5544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
2,2693 kr - 3,8607 kr | 1725 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
3,1885 kr - 5,2482 kr | 2295 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
4,4955 kr - 4,8259 kr | 10991 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
4,5926 kr - 11,6727 kr | 62928 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
3,1167 kr - 5,1878 kr | 11200 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
3,921 kr - 4,7354 kr | 5404 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
7,0952 kr - 15,8049 kr | 2154 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
0,7353 kr - 1,6347 kr | 2000 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
0,8186 kr - 1,9243 kr | 372 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
10,9157 kr - 18,5798 kr | 11806 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
1,2266 kr - 2,5758 kr | 150 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
13,5154 kr - 14,2968 kr | 1980 I lager |
1.228 in
31.2 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta