Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8744 kr - 7,5706 kr | 5435 I lager |
0.988 in
25.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
15,081 kr - 22,0786 kr | 945 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
5,7595 kr - 6,6959 kr | 2500 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
12,194 kr - 20,8118 kr | 4015 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
1,4176 kr - 2,3375 kr | 13281 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
3,6338 kr - 4,4036 kr | 250 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
1,0097 kr - 1,5141 kr | 9670 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
1,982 kr - 4,283 kr | 6447 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
5,4148 kr - 11,3711 kr | 7146 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
11,9786 kr - 18,5798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
3,3896 kr - 5,1878 kr | 2250 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
5,6446 kr - 7,4198 kr | 33154 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
5,4148 kr - 8,7226 kr | 24984 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
1,2782 kr - 1,2782 kr | 5366 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Gul
|
EVA
|
1
|
||
1,6661 kr - 1,6661 kr | 62322 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Gul
|
EVA
|
1
|
||
0,866 kr - 0,866 kr | 3100 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Gul
|
EVA
|
1
|
||
0,8172 kr - 0,8172 kr | 52206 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Gul
|
EVA
|
1
|
||
1,3285 kr - 1,3285 kr | 20891 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Gul
|
EVA
|
1
|
||
1,1748 kr - 1,1748 kr | 8093 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Gul
|
EVA
|
1
|
||
0,9709 kr - 0,9709 kr | 58333 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
EVA
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta