Meny Sök

Kåpor med dragtunga

I lager

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material Typ Köp
4,2657 kr - 7,5706 kr 1550 I lager
23.8 mm
Svart
PVC
2
3,3896 kr - 3,7099 kr 1450 I lager
20.0 mm
Röd
PVC
2
1,7809 kr - 3,4083 kr 80000 I lager
10.8 mm
Röd
PVC
2
3,3465 kr - 5,5498 kr 3338 I lager
15.3 mm
Svart
PVC
2
2,2262 kr - 4,6751 kr 15000 I lager
7.7 mm
Röd
PVC
2
9,9247 kr - 11,7028 kr 105 I lager
38.1 mm
Svart
PVC
2
1,2409 kr - 2,7628 kr 16763 I lager
7.5 mm
Röd
PVC
2
1,8815 kr - 2,3496 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
Röd
PVC
2
1,2782 kr - 2,7176 kr 7346 I lager
7.7 mm
Röd
PVC
2
18,3844 kr - 38,6074 kr 19025 I lager
44.5 mm
Svart
PVC
2
14,5065 kr - 31,0669 kr 38 I lager
40.8 mm
Svart
PVC
2
3,5045 kr - 7,8119 kr Fråga angående leveranstidhär
17.4 mm
Röd
PVC
2
3,3034 kr - 3,4083 kr 4000 I lager
10.8 mm
Röd
PVC
2
1,0226 kr - 1,0226 kr 43359 I lager
11.0 mm
Gul
EVA
1
0,9709 kr - 0,9709 kr 58333 I lager
10.0 mm
Gul
EVA
1
8,115 kr - 14,765 kr Fråga angående leveranstidhär
24.6 mm
Svart
PVC
2
1,6661 kr - 1,6661 kr 62322 I lager
20.0 mm
Gul
EVA
1
1,2782 kr - 1,2782 kr 5366 I lager
16.0 mm
Gul
EVA
1
1,7953 kr - 1,7953 kr 108920 I lager
24.0 mm
Gul
EVA
1
1,3774 kr - 1,3774 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Gul
EVA
1
  • av 7
Kåpa med dragtunga 23.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10020166

Prisintervall
7,5706 kr - 4,2657 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 20.0 mm 13.0 mm PVC Röd

10020852

Prisintervall
3,7099 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 10.8 mm 13.0 mm PVC Röd

10020708

Prisintervall
3,4083 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
80000 I lager
Egenskaper
  • d
    10.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 15.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10020036

Prisintervall
5,5498 kr - 3,3465 kr

Lagernivåer
3338 I lager
Egenskaper
  • d
    15.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 7.7 mm 25.0 mm PVC Röd

10020647

Prisintervall
4,6751 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 38.1 mm 38.0 mm PVC Svart

10020265

Prisintervall
11,7028 kr - 9,9247 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 7.5 mm 13.0 mm PVC Röd

10020616

Prisintervall
2,7628 kr - 1,2409 kr

Lagernivåer
16763 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 11.9 mm 13.0 mm PVC Röd

10020746

Prisintervall
2,3496 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 7.7 mm 13.0 mm PVC Röd

10020630

Prisintervall
2,7176 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
7346 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 44.5 mm 38.0 mm PVC Svart

10020289

Prisintervall
38,6074 kr - 18,3844 kr

Lagernivåer
19025 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 40.8 mm 38.0 mm PVC Svart

10162927

Prisintervall
31,0669 kr - 14,5065 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d
    40.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 17.4 mm 13.0 mm PVC Röd

10020814

Prisintervall
7,8119 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 10.8 mm 25.0 mm PVC Röd

10020715

Prisintervall
3,4083 kr - 3,3034 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    10.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 11.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349533

Prisintervall
1,0226 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
43359 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 10.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349526

Prisintervall
0,9709 kr - 0,9709 kr

Lagernivåer
58333 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 24.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10360781

Prisintervall
14,765 kr - 8,115 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 20.0 mm 30.0 mm EVA Gul

10349618

Prisintervall
1,6661 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
62322 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 16.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349588

Prisintervall
1,2782 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
5366 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 24.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349625

Prisintervall
1,7953 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
108920 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 20.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349601

Prisintervall
1,3774 kr - 1,3774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1