Meny Sök

Kåpor med dragtunga

I lager

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material Typ Köp
0,8172 kr - 0,8172 kr 52206 I lager
6.0 mm
Gul
EVA
1
1,2266 kr - 1,2266 kr 17783 I lager
15.0 mm
Gul
EVA
1
0,866 kr - 0,866 kr 3100 I lager
8.0 mm
Gul
EVA
1
1,1748 kr - 1,1748 kr 8093 I lager
14.0 mm
Gul
EVA
1
1,3285 kr - 1,3285 kr 20891 I lager
18.0 mm
Gul
EVA
1
0,7669 kr - 0,7669 kr 79608 I lager
5.0 mm
Gul
EVA
1
0,7152 kr - 0,7152 kr 13970 I lager
4.0 mm
Gul
EVA
1
0,9192 kr - 0,9192 kr 167852 I lager
9.0 mm
Gul
EVA
1
1,1231 kr - 1,1231 kr 25722 I lager
13.0 mm
Gul
EVA
1
1,0743 kr - 1,0743 kr 20429 I lager
12.0 mm
Gul
EVA
1
  • av 7
Kåpa med dragtunga 6.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349496

Prisintervall
0,8172 kr - 0,8172 kr

Lagernivåer
52206 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 15.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349571

Prisintervall
1,2266 kr - 1,2266 kr

Lagernivåer
17783 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 8.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349502

Prisintervall
0,866 kr - 0,866 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 14.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349564

Prisintervall
1,1748 kr - 1,1748 kr

Lagernivåer
8093 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 18.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349595

Prisintervall
1,3285 kr - 1,3285 kr

Lagernivåer
20891 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 5.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349489

Prisintervall
0,7669 kr - 0,7669 kr

Lagernivåer
79608 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 4.0 mm 20.2 mm EVA Gul

10349472

Prisintervall
0,7152 kr - 0,7152 kr

Lagernivåer
13970 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 9.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349519

Prisintervall
0,9192 kr - 0,9192 kr

Lagernivåer
167852 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 13.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349557

Prisintervall
1,1231 kr - 1,1231 kr

Lagernivåer
25722 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 12.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349540

Prisintervall
1,0743 kr - 1,0743 kr

Lagernivåer
20429 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1