Meny Sök

Kåpor med fläns

I lager

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d1 h1 H Köp
1,465 kr - 2,3928 kr 8196 I lager
29.5 mm
Naturfärgad
21.7 mm
14.1 mm
3,3178 kr - 3,3178 kr 22778 I lager
49.3 mm
Naturfärgad
42.0 mm
24.6 mm
10154069 1,1404 kr - 1,9484 kr Fråga angående leveranstidhär
19.5 mm
Naturfärgad
11.8 mm
12.0 mm
2,1113 kr - 5,0596 kr 10039 I lager
40.4 mm
Naturfärgad
32.6 mm
17.5 mm
1,0255 kr - 1,7441 kr 54513 I lager
20.6 mm
Naturfärgad
13.5 mm
13.5 mm
3,5907 kr - 3,5907 kr Fråga angående leveranstidhär
54.9 mm
Naturfärgad
48.1 mm
24.6 mm
3,3752 kr - 3,9497 kr Fråga angående leveranstidhär
66.6 mm
Naturfärgad
60.2 mm
26.2 mm
1,1662 kr - 4,089 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
Naturfärgad
13.7 mm
12.0 mm
0,9177 kr - 1,504 kr 26997 I lager
23.9 mm
Naturfärgad
17.0 mm
13.5 mm
0,9623 kr - 1,6341 kr 2259730 I lager
13.5 mm
Naturfärgad
9.8 mm
16.9 mm
0,935 kr - 3,2647 kr 70660 I lager
16.8 mm
Naturfärgad
10.1 mm
9.7 mm
1,3371 kr - 3,1897 kr 2250 I lager
27.5 mm
Naturfärgad
19.7 mm
14.1 mm
1,9964 kr - 1,9964 kr 52205 I lager
39.6 mm
Naturfärgad
33.3 mm
23.6 mm
1,1949 kr - 4,2021 kr 6109 I lager
23.5 mm
Naturfärgad
15.7 mm
12.0 mm
1,2567 kr - 2,9917 kr 38206 I lager
25.5 mm
Naturfärgad
17.7 mm
12.0 mm
1,5512 kr - 3,6737 kr 2220 I lager
33.3 mm
Naturfärgad
26.5 mm
19.1 mm
1,3874 kr - 3,3217 kr 455100 I lager
27.7 mm
Naturfärgad
21.2 mm
18.3 mm
2,7289 kr - 4,4639 kr 1000 I lager
44.5 mm
Naturfärgad
37.6 mm
19.0 mm
0,3662 kr - 0,5697 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
Gul
11.0 mm
15.0 mm
0,6273 kr - 0,9758 kr 85 I lager
18.2 mm
Gul
14.0 mm
15.0 mm
  • av 3
Flänslock 21.7 mm 14.1 mm LDPE Naturfärgad

10154113

Prisintervall
2,3928 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
8196 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 42.0 mm 24.6 mm LDPE Naturfärgad

10154205

Prisintervall
3,3178 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
22778 I lager
Egenskaper
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 11.8 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10154069

Prisintervall
1,9484 kr - 1,1404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 32.6 mm 17.5 mm LDPE Naturfärgad

10154120

Prisintervall
5,0596 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
10039 I lager
Egenskaper
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 13.5 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10154151

Prisintervall
1,7441 kr - 1,0255 kr

Lagernivåer
54513 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 48.1 mm 24.6 mm LDPE Naturfärgad

10154212

Prisintervall
3,5907 kr - 3,5907 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 60.2 mm 26.2 mm LDPE Naturfärgad

10154229

Prisintervall
3,9497 kr - 3,3752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 13.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10154076

Prisintervall
4,089 kr - 1,1662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 17.0 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10154168

Prisintervall
1,504 kr - 0,9177 kr

Lagernivåer
26997 I lager
Egenskaper
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 9.8 mm 16.9 mm LDPE Naturfärgad

10154052

Prisintervall
1,6341 kr - 0,9623 kr

Lagernivåer
2259730 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 10.1 mm 9.7 mm LDPE Naturfärgad

10154144

Prisintervall
3,2647 kr - 0,935 kr

Lagernivåer
70660 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 19.7 mm 14.1 mm LDPE Naturfärgad

10154106

Prisintervall
3,1897 kr - 1,3371 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 33.3 mm 23.6 mm LDPE Naturfärgad

10154199

Prisintervall
1,9964 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
52205 I lager
Egenskaper
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 15.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10154083

Prisintervall
4,2021 kr - 1,1949 kr

Lagernivåer
6109 I lager
Egenskaper
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 17.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10154090

Prisintervall
2,9917 kr - 1,2567 kr

Lagernivåer
38206 I lager
Egenskaper
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 26.5 mm 19.1 mm LDPE Naturfärgad

10154182

Prisintervall
3,6737 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
2220 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 21.2 mm 18.3 mm LDPE Naturfärgad

10154175

Prisintervall
3,3217 kr - 1,3874 kr

Lagernivåer
455100 I lager
Egenskaper
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 37.6 mm 19.0 mm LDPE Naturfärgad

10154137

Prisintervall
4,4639 kr - 2,7289 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 11.0 mm 14.5 mm TPE Gul

20571788

Prisintervall
0,5697 kr - 0,3662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 14.0 mm 18.2 mm TPE Gul

20571818

Prisintervall
0,9758 kr - 0,6273 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul