Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,6865 kr - 0,9611 kr 12000 I lager
21.2 mm
1/2-14
Gul
15.0 mm
Gasrörsgängor
1
0,6606 kr - 0,9249 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
M18
Gul
18.0 mm
Metriska Gängor
1
0,4538 kr - 1,697 kr 3790 I lager
12.0 mm
M12
Gul
12.0 mm
Metriska Gängor
1
0,7497 kr - 1,0496 kr 42000 I lager
22.0 mm
M22
Gul
22.0 mm
Metriska Gängor
1
0,5745 kr - 2,1657 kr 80700 I lager
16.0 mm
3/8 ” x 19
Gul
12.0 mm
Gasrörsgängor
1
0,8316 kr - 1,4424 kr 35163 I lager
26.3 mm
3/4-14
Gul
23.8 mm
Gasrörsgängor
1
1,3142 kr - 1,8398 kr 2298 I lager
36.4 mm
17⁄16" x 12
Blå
19.0 mm
UNF Gängor
1
0,711 kr - 1,4719 kr 31775 I lager
22.2 mm
7/8-14
Naturfärgad
16.5 mm
JIC
2
4,3617 kr - 8,8676 kr 11200 I lager
47.5 mm
1-7/8-12
Naturfärgad
24.1 mm
JIC
2
1,2653 kr - 4,7516 kr 276368 I lager
34.0 mm
1-11
Gul
18.0 mm
Gasrörsgängor
1
0,6434 kr - 1,3241 kr 397 I lager
11.0 mm
7/16-20
Blå
11.7 mm
JIC
2
1,4937 kr - 2,0682 kr 43377 I lager
21.5 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
2,8955 kr - 5,8816 kr 5947 I lager
42.4 mm
1-11/16-12
Blå
21.0 mm
JIC
2
2,0682 kr - 3,763 kr Fråga angående leveranstidhär
33.4 mm
Naturfärgad
22.8 mm
1
0,5974 kr - 1,2818 kr 4900 I lager
18.8 mm
3/4-16
Blå
14.2 mm
JIC
2
1,9102 kr - 3,921 kr 39283 I lager
41.7 mm
1-1/4 in
Blå
21.3 mm
NPT
2
1,4937 kr - 2,0682 kr 3738 I lager
21.1 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
0,7712 kr - 1,8764 kr 14158 I lager
23.0 mm
5/8-14
Gul
18.5 mm
Gasrörsgängor
1
0,7942 kr - 1,6378 kr 41247 I lager
12.5 mm
1/2-20
Naturfärgad
11.7 mm
JIC
2
0,5271 kr - 1,9556 kr 3480 I lager
13.0 mm
1/4-19
Gul
11.0 mm
Gasrörsgängor
1
  • av 4
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 21.2 mm LDPE Gul

10070338

Prisintervall
0,9611 kr - 0,6865 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2-14
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Kåpa med avdragsflik 18.0 mm LDPE Gul

10072479

Prisintervall
0,9249 kr - 0,6606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 12.0 mm LDPE Gul

10072455

Prisintervall
1,697 kr - 0,4538 kr

Lagernivåer
3790 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 22.0 mm LDPE Gul

10069820

Prisintervall
1,0496 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
42000 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 16.0 mm LDPE Gul

10071120

Prisintervall
2,1657 kr - 0,5745 kr

Lagernivåer
80700 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 ” x 19
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 26.3 mm LDPE Gul

10071816

Prisintervall
1,4424 kr - 0,8316 kr

Lagernivåer
35163 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4-14
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 36.4 mm LDPE Blå

10091371

Prisintervall
1,8398 kr - 1,3142 kr

Lagernivåer
2298 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    17⁄16" x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik 22.17 mm LDPE Naturfärgad

10177365

Prisintervall
1,4719 kr - 0,711 kr

Lagernivåer
31775 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 47.52 mm LDPE Naturfärgad

10177525

Prisintervall
8,8676 kr - 4,3617 kr

Lagernivåer
11200 I lager
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8-12
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 34.0 mm LDPE Gul

10084748

Prisintervall
4,7516 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
276368 I lager
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 11.0 mm LDPE Blå

10177570

Prisintervall
1,3241 kr - 0,6434 kr

Lagernivåer
397 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325230

Prisintervall
2,0682 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
43377 I lager
Egenskaper
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 42.37 mm LDPE Blå

10177495

Prisintervall
5,8816 kr - 2,8955 kr

Lagernivåer
5947 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10325247

Prisintervall
3,763 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 18.8 mm LDPE Blå

10177655

Prisintervall
1,2818 kr - 0,5974 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4-16
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 41.73 mm LDPE Blå

10178508

Prisintervall
3,921 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
39283 I lager
Egenskaper
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Gängstorlek
    1-1/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325223

Prisintervall
2,0682 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
3738 I lager
Egenskaper
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 23.0 mm LDPE Gul

10084724

Prisintervall
1,8764 kr - 0,7712 kr

Lagernivåer
14158 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gängstorlek
    5/8-14
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Kåpa med avdragsflik 12.45 mm LDPE Naturfärgad

10177600

Prisintervall
1,6378 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
41247 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 13.0 mm LDPE Gul

10070598

Prisintervall
1,9556 kr - 0,5271 kr

Lagernivåer
3480 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4-19
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor