Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,7497 kr - 1,0496 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M22
Gul
22.0 mm
Metriska Gängor
1
0,4538 kr - 1,697 kr 870 I lager
12.0 mm
M12
Gul
12.0 mm
Metriska Gängor
1
0,6865 kr - 0,9611 kr 14596 I lager
21.2 mm
1/2-14
Gul
15.0 mm
Gasrörsgängor
1
0,6606 kr - 0,9249 kr 33883 I lager
18.0 mm
M18
Gul
18.0 mm
Metriska Gängor
1
0,8316 kr - 1,4424 kr 44713 I lager
26.3 mm
3/4-14
Gul
23.8 mm
Gasrörsgängor
1
0,5917 kr - 0,8284 kr 3945 I lager
14.0 mm
9⁄16” x 18
Blå
12.1 mm
UNF Gängor
1
2,9012 kr - 4,0618 kr 342 I lager
42.4 mm
111⁄16” x 12
Blå
21.0 mm
UNF Gängor
1
0,7526 kr - 1,0536 kr 22590 I lager
20.4 mm
13⁄16" x 16
Blå
14.2 mm
UNF Gängor
1
1,0872 kr - 1,5221 kr 1300 I lager
29.5 mm
7/8-14
Gul
25.0 mm
Gasrörsgängor
1
1,014 kr - 1,4196 kr 17092 I lager
29.8 mm
1-3⁄16" x 12
Blå
19.0 mm
UNF Gängor
1
0,6956 kr - 1,4326 kr 5851 I lager
26.2 mm
3/4
Blå
16.0 mm
NPT Gängor
2
0,7238 kr - 1,0134 kr 1794 I lager
20.0 mm
M20
Gul
20.0 mm
Metriska Gängor
1
0,5486 kr - 1,3331 kr Fråga angående leveranstidhär
12.4 mm
1/2” x 20
Blå
11.7 mm
UNF Gängor
1
1,5799 kr - 2,2118 kr 500 I lager
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blå
19.0 mm
UNF Gängor
1
0,8265 kr - 1,7735 kr 23878 I lager
26.8 mm
1-1/16-12
Blå
19.1 mm
UNF Gängor
2
1,0642 kr - 2,1988 kr 61600 I lager
33.1 mm
1-5/16-12
Blå
19.1 mm
UNF Gängor
2
0,7368 kr - 1,5231 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
1-14
Blå
16.5 mm
UNF Gängor
2
0,8603 kr - 1,7735 kr 5595 I lager
26.8 mm
1-1/16-12
Naturfärgad
19.1 mm
UNF Gängor
2
0,711 kr - 1,4719 kr 2676 I lager
22.2 mm
7/8-14
Blå
16.5 mm
UNF Gängor
2
0,7712 kr - 1,8764 kr 21073 I lager
23.0 mm
5/8-14
Gul
18.5 mm
Gasrörsgängor
1
  • av 4
Kåpa med avdragsflik 22.0 mm LDPE Gul

10069820

Prisintervall
1,0496 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 12.0 mm LDPE Gul

10072455

Prisintervall
1,697 kr - 0,4538 kr

Lagernivåer
870 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 21.2 mm LDPE Gul

10070338

Prisintervall
0,9611 kr - 0,6865 kr

Lagernivåer
14596 I lager
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2-14
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Kåpa med avdragsflik 18.0 mm LDPE Gul

10072479

Prisintervall
0,9249 kr - 0,6606 kr

Lagernivåer
33883 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 26.3 mm LDPE Gul

10071816

Prisintervall
1,4424 kr - 0,8316 kr

Lagernivåer
44713 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4-14
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 14.0 mm LDPE Blå

10092125

Prisintervall
0,8284 kr - 0,5917 kr

Lagernivåer
3945 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9⁄16” x 18
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 42.4 mm LDPE Blå

10092255

Prisintervall
4,0618 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
342 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    111⁄16” x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 20.4 mm LDPE Blå

10091333

Prisintervall
1,0536 kr - 0,7526 kr

Lagernivåer
22590 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13⁄16" x 16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 29.5 mm LDPE Gul

10084731

Prisintervall
1,5221 kr - 1,0872 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 29.8 mm LDPE Blå

10091364

Prisintervall
1,4196 kr - 1,014 kr

Lagernivåer
17092 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1-3⁄16" x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 26.2 mm LDPE Blå

10178560

Prisintervall
1,4326 kr - 0,6956 kr

Lagernivåer
5851 I lager
Egenskaper
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    NPT Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 20.0 mm LDPE Gul

10072486

Prisintervall
1,0134 kr - 0,7238 kr

Lagernivåer
1794 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 12.4 mm LDPE Blå

10092118

Prisintervall
1,3331 kr - 0,5486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2” x 20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 33.1 mm LDPE Blå

10092132

Prisintervall
2,2118 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    15⁄16” x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik 26.8 mm LDPE Blå

10177396

Prisintervall
1,7735 kr - 0,8265 kr

Lagernivåer
23878 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik 33.1 mm LDPE Blå

10177433

Prisintervall
2,1988 kr - 1,0642 kr

Lagernivåer
61600 I lager
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16-12
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik 25.0 mm LDPE Blå

10177372

Prisintervall
1,5231 kr - 0,7368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    1-14
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik 26.8 mm LDPE Naturfärgad

10177402

Prisintervall
1,7735 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
5595 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik 22.2 mm LDPE Blå

10177358

Prisintervall
1,4719 kr - 0,711 kr

Lagernivåer
2676 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 23.0 mm LDPE Gul

10084724

Prisintervall
1,8764 kr - 0,7712 kr

Lagernivåer
21073 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gängstorlek
    5/8-14
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor