Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5888 kr - 1,2125 kr | 3989 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,7571 kr - 1,0599 kr | 53300 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
2,9012 kr - 4,0618 kr | 283 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Blå
|
0.827 in
21.0 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
1,215 kr - 3,0131 kr | 5000 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blå
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
1,9296 kr - 4,1322 kr | 2465 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
1,3716 kr - 1,9102 kr | 2000 I lager |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
0,5888 kr - 1,2125 kr | 42424 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,4531 kr - 0,9169 kr | 26997 I lager |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
2,8955 kr - 5,8816 kr | 5947 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blå
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,5974 kr - 1,2818 kr | 4900 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,6434 kr - 1,3241 kr | 397 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
1,4937 kr - 2,0682 kr | 3738 I lager |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
0,7411 kr - 1,0326 kr | 11500 I lager |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
1,9102 kr - 3,921 kr | 39283 I lager |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blå
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
2,0682 kr - 3,763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
2,4268 kr - 5,218 kr | 18079 I lager |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blå
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
1,3142 kr - 1,8398 kr | 2298 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
0,711 kr - 1,4719 kr | 31775 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturfärgad
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,8316 kr - 1,4424 kr | 35163 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Gul
|
0.937 in
23.8 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
0,5745 kr - 2,1657 kr | 80700 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta