Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
1,4937 kr - 2,0682 kr 3738 I lager
21.1 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
0,5745 kr - 2,1657 kr 80700 I lager
16.0 mm
3/8 ” x 19
Gul
12.0 mm
Gasrörsgängor
1
0,8316 kr - 1,4424 kr 35163 I lager
26.3 mm
3/4-14
Gul
23.8 mm
Gasrörsgängor
1
1,3142 kr - 1,8398 kr 2298 I lager
36.4 mm
17⁄16" x 12
Blå
19.0 mm
UNF Gängor
1
0,711 kr - 1,4719 kr 31775 I lager
22.2 mm
7/8-14
Naturfärgad
16.5 mm
JIC
2
1,023 kr - 2,1988 kr 1363 I lager
33.1 mm
1-5/16-12
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
4,3617 kr - 8,8676 kr 11200 I lager
47.5 mm
1-7/8-12
Naturfärgad
24.1 mm
JIC
2
1,0872 kr - 1,5221 kr 2350 I lager
29.5 mm
7/8-14
Gul
25.0 mm
Gasrörsgängor
1
0,5334 kr - 1,0798 kr 70049 I lager
20.8 mm
1/2 in
Blå
16.3 mm
NPT
2
0,6247 kr - 0,8703 kr 1359 I lager
13.1 mm
Naturfärgad
13.4 mm
1
4,0072 kr - 8,2945 kr 2560 I lager
59.4 mm
2.000 in
Blå
22.6 mm
NPT
2
1,215 kr - 3,0131 kr 5000 I lager
9.8 mm
1/8 in
Blå
8.1 mm
NPT
2
0,5888 kr - 1,2125 kr 42424 I lager
17.2 mm
11/16-16
Naturfärgad
12.1 mm
JIC
2
0,4007 kr - 1,1612 kr 16448 I lager
9.3 mm
3/8-24
Naturfärgad
11.1 mm
JIC
2
1,2121 kr - 2,2447 kr 2340 I lager
29.8 mm
1-3/16-12
Blå
19.1 mm
JIC
2
0,6676 kr - 1,4326 kr 5790 I lager
20.4 mm
13/16-16
Blå
14.2 mm
JIC
2
0,4531 kr - 0,9169 kr 26997 I lager
16.9 mm
3/8 in
Blå
12.5 mm
NPT
2
1,4937 kr - 2,0682 kr 43377 I lager
21.5 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
5,2625 kr - 10,8884 kr 1187 I lager
63.7 mm
2-1/2-12
Blå
30.5 mm
JIC
2
0,5299 kr - 1,5243 kr 758 I lager
12.5 mm
1/2-20
Blå
11.7 mm
JIC
2
  • av 4
Kåpa med avdragsflik 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325223

Prisintervall
2,0682 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
3738 I lager
Egenskaper
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 16.0 mm LDPE Gul

10071120

Prisintervall
2,1657 kr - 0,5745 kr

Lagernivåer
80700 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 ” x 19
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 26.3 mm LDPE Gul

10071816

Prisintervall
1,4424 kr - 0,8316 kr

Lagernivåer
35163 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4-14
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 36.4 mm LDPE Blå

10091371

Prisintervall
1,8398 kr - 1,3142 kr

Lagernivåer
2298 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    17⁄16" x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik 22.17 mm LDPE Naturfärgad

10177365

Prisintervall
1,4719 kr - 0,711 kr

Lagernivåer
31775 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 33.07 mm LDPE Naturfärgad

10177440

Prisintervall
2,1988 kr - 1,023 kr

Lagernivåer
1363 I lager
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 47.52 mm LDPE Naturfärgad

10177525

Prisintervall
8,8676 kr - 4,3617 kr

Lagernivåer
11200 I lager
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8-12
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 29.5 mm LDPE Gul

10084731

Prisintervall
1,5221 kr - 1,0872 kr

Lagernivåer
2350 I lager
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 20.75 mm LDPE Blå

10178515

Prisintervall
1,0798 kr - 0,5334 kr

Lagernivåer
70049 I lager
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturfärgad

10325193

Prisintervall
0,8703 kr - 0,6247 kr

Lagernivåer
1359 I lager
Egenskaper
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 59.41 mm LDPE Blå

10178553

Prisintervall
8,2945 kr - 4,0072 kr

Lagernivåer
2560 I lager
Egenskaper
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Gängstorlek
    2.000 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 9.8 mm LDPE Blå

10178539

Prisintervall
3,0131 kr - 1,215 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 17.15 mm LDPE Naturfärgad

10177648

Prisintervall
1,2125 kr - 0,5888 kr

Lagernivåer
42424 I lager
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 9.25 mm LDPE Naturfärgad

10177549

Prisintervall
1,1612 kr - 0,4007 kr

Lagernivåer
16448 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    3/8-24
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 29.77 mm LDPE Blå

10177419

Prisintervall
2,2447 kr - 1,2121 kr

Lagernivåer
2340 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 20.37 mm LDPE Blå

10177679

Prisintervall
1,4326 kr - 0,6676 kr

Lagernivåer
5790 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 16.89 mm LDPE Blå

10178577

Prisintervall
0,9169 kr - 0,4531 kr

Lagernivåer
26997 I lager
Egenskaper
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325230

Prisintervall
2,0682 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
43377 I lager
Egenskaper
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 63.27 mm LDPE Blå

10177556

Prisintervall
10,8884 kr - 5,2625 kr

Lagernivåer
1187 I lager
Egenskaper
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gängstorlek
    2-1/2-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 12.45 mm LDPE Blå

10177594

Prisintervall
1,5243 kr - 0,5299 kr

Lagernivåer
758 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC