Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4007 kr - 1,1612 kr | 16448 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
2,915 kr - 5,8816 kr | 24099 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,4784 kr - 2,5879 kr | 6998 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT Gängor
|
2
|
||
0,6676 kr - 1,4326 kr | 5790 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,4401 kr - 1,2396 kr | 19282 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blå
|
0.437 in
11.1 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
1,9296 kr - 4,1322 kr | 2465 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
2,8955 kr - 5,8816 kr | 5947 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blå
|
0.827 in
21.0 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
1,0308 kr - 1,909 kr | 18518 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
4,3617 kr - 8,8676 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Blå
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,8265 kr - 1,7735 kr | 23878 I lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,5888 kr - 1,2125 kr | 47424 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,7571 kr - 1,0599 kr | 9157 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,6865 kr - 0,9611 kr | 14596 I lager |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
0,6606 kr - 0,9249 kr | 33883 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
0,4538 kr - 1,697 kr | 870 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
0,7497 kr - 1,0496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Gul
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
0,619 kr - 0,8617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
Icke-gängad
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta