Meny Sök

Kardborreprodukter - Sammanfogade kardborrerondeller

I lager

Kardborrband har ett starkt häftämne med hög initial vidhäftning. Produkten levereras på en genomskinlig polyesterremsa för att lossna lätt. Fäster bra på wellpapp, spånplattor, glas, trä, pulverlackerad metall, plaster med lågfriktionsytor. Specifikationer: Häftmedel: permanent, gummibaserat (inte rekommenderat för tillämpningar som utsätts för direkt UV-exponering) Material: 100 % nylon med genomskinlig polyesterfilm invändigt. Appliceringstemperatur: 65F till 100F; Arbetstemperatur: -20F till 150F ; Tillämpningar: Provböcker, POP-montrar, utställningar, kapslingar, paketering, pärmar

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Färg Köp
533,7245 kr - 533,7245 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
Vit
533,7245 kr - 533,7245 kr 44 I lager
22.2 mm
Vit
Kardborrebit 22.2 mm 22.2 mm PA Vit

10384961

Prisintervall
533,7245 kr - 533,7245 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    22.2 mm
  • Längd
    22.2 mm
  • Form
    Kardborre (öglor)
  • Typ av material
    Nylon
  • Självhäftande typ
    GUMMI
Kardborrebit 22.2 mm 22.2 mm PA Vit

10384916

Prisintervall
533,7245 kr - 533,7245 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    22.2 mm
  • Längd
    22.2 mm
  • Form
    Hake
  • Typ av material
    Nylon
  • Självhäftande typ
    GUMMI