Vertikala manuella krok- och spärrklämmor fungerar på ett horisontellt plan så att två ytor kan fästas ihop i samma plan eller i 90 grader. Dessa klämmor har en låg profil för applikationer med höjdbegränsning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Typ av bas | Typ av block | Låsmekanism | Maximal hållkraft | Drawing Movement | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177,2823 kr - 177,2823 kr | 100 I lager |
Stål
|
Med fläns
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60.0 mm
60.0 mm
|
||
| 176,9614 kr - 176,9614 kr | 183 I lager |
Stål
|
Med fläns
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
2.50 kN
2.50 kN
|
38.0 mm
38.0 mm
|
||
| 172,3473 kr - 183,4735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
Med fläns
|
|
|
|
|
||
| 385,8213 kr - 410,9964 kr | 14 I lager |
Stål
|
Med fläns
|
|
|
|
|
||
| 285,0758 kr - 303,5891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
Med fläns
|
|
|
|
|
||
| 196,757 kr - 209,5737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
Med fläns
|
|
|
|
|
||
| 241,878 kr - 257,6442 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
Med fläns
|
|
|
|
|
||
| 693,6248 kr - 693,6248 kr | 50 I lager |
Stål
|
Med fläns
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
17.60 kN
17.60 kN
|
55.0 mm
55.0 mm
|
||
| 282,8176 kr - 282,8176 kr | 74 I lager |
Stål
|
Med fläns
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
8.80 kN
8.80 kN
|
70.0 mm
70.0 mm
|
||
| 133,122 kr - 133,122 kr | 160 I lager |
Stål
|
Med fläns
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 252,3439 kr - 252,3439 kr | 150 I lager |
Stål
|
Med fläns
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 464,5907 kr - 464,5907 kr | 150 I lager |
304 Rostfritt stål
|
Med fläns
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 135,3675 kr - 135,3675 kr | 72 I lager |
Stål
|
Med fläns
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
2.00 kN
2.00 kN
|
102.0 mm
102.0 mm
|
||
| 375,2011 kr - 375,2011 kr | 116 I lager |
Stål
|
Med fläns
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
3.90 kN
3.90 kN
|
137.0 mm
137.0 mm
|
||
| 883,0965 kr - 883,0965 kr | 50 I lager |
Stål
|
Med fläns
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
34.30 kN
34.30 kN
|
56.0 mm
56.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta