Body Plugs är utformade för att stänga panelens hålrum och täta öppningar eller hål och skydda mot vassa kanter. Pluggarna ger en ren finish. Ger också en säker passform med en enkel push fit-design. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.
Material: TPR, TPE, Silikon Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 HB, UL94 V-0Serienummer: SR1851, SRBP, SRLTP
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | T2 | Material | D | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4135 kr - 4,4529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 9,5653 kr - 9,5653 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikongummi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 2,5472 kr - 3,7294 kr | 345 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 7,3619 kr - 7,3619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikongummi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 3,2719 kr - 3,2719 kr | 23663 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10014219 | 4,9263 kr - 5,0932 kr | 7244 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikongummi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
| 4,4908 kr - 5,7103 kr | 4000 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 3,1038 kr - 3,1038 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 6,1687 kr - 6,1687 kr | 30400 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikongummi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 10311042 | 3,8167 kr - 5,2222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
| 17,4566 kr - 36,6589 kr | 1670 I lager |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikongummi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 11,2172 kr - 11,4491 kr | 5436 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikongummi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 11,7368 kr - 11,7368 kr | 17183 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikongummi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 2,7889 kr - 4,3236 kr | 130 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10000670 | 4,3919 kr - 6,8735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta