Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa keramiska isoleringspärlor används för att skydda ledningar i högspännings- eller starkströmstillämpningar. De kan också användas som ogängad distans för högeffektsenheter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1758 kr - 1,2427 kr | 648 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2599 kr - 2,3829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8453 kr - 0,9065 kr | 24000 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,3427 kr - 1,3989 kr | 70656 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 10151969 | 1,8035 kr - 1,8703 kr | 7000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,7939 kr - 0,842 kr | 7000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9578 kr - 1,0656 kr | 27566 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta