Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
Serienummer: SR5506 ,SR5562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal monteringshål | Slutför | Material | Form på blad | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Pläterad
|
Stål
|
Rektangulär
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 90,2563 kr - 90,2563 kr | 1930 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Vinklad
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Pulverlackerad
|
GF PA
|
Rektangulär
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 91,9942 kr - 128,7919 kr | 269 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Oxiderad
|
Stål
|
Rektangulär
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 76,6977 kr - 332,8682 kr | 3679 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 730 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Pulverlackerad
|
GF PA
|
Rektangulär
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 35,3336 kr - 36,2213 kr | 1064 I lager |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
Rektangulär
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,9796 kr - 103,7252 kr | 3122 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.98 in
50.3 mm
|
||
| 152,2133 kr - 754,2894 kr | 20 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Svart anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 17,5274 kr - 97,6727 kr | 5639 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 142,9439 kr - 719,8475 kr | 88 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Svart anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 32,8479 kr - 49,4963 kr | 3609 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Rundad
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 30,6216 kr - 95,9128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Rundad
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 348,3776 kr - 1 754,3957 kr | 14 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Svart anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 14,8655 kr - 19,7184 kr | 546 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rektangulär
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 20,9841 kr - 38,8114 kr | 1257 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 22,6215 kr - 70,1267 kr | 1396 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 146,2295 kr - 729,3552 kr | 200 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Transparent anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 192,0747 kr - 1 448,051 kr | 120 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nickelpläterad
|
GF PA
|
Pil
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 45,6731 kr - 63,9424 kr | 578 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Krompläterad
|
Zinklegering
|
Kvadratisk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta