Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
Serienummer: SR5506 ,SR5562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal monteringshål | Slutför | Material | Form på blad | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,3673 kr - 135,4275 kr | 691 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rektangulär
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,8825 kr - 15,9236 kr | 2114 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
Utan finish
|
PA GF
|
Rektangulär
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 94,3641 kr - 187,0046 kr | 44 I lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rektangulär
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 15,1373 kr - 17,4638 kr | 112 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Utan finish
|
PA GF
|
Rektangulär
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 89,804 kr - 104,9926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plast
|
Rektangulär
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 210,764 kr - 327,8552 kr | 59 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 158,5025 kr - 260,3708 kr | 105 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Rostfritt stål
|
Rektangulär
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 61,0722 kr - 71,6707 kr | 2 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plast
|
Rektangulär
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 61,0722 kr - 71,6707 kr | 2560 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plast
|
Rektangulär
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 50,1615 kr - 51,3203 kr | 14 I lager |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rektangulär
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 69,0472 kr - 136,6977 kr | 140 I lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rektangulär
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 91,3479 kr - 180,9722 kr | 57 I lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rektangulär
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 171,3491 kr - 339,3229 kr | 40 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Nylon
|
Rektangulär
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 56,5011 kr - 56,5011 kr | 306 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
Utan finish
|
PA GF
|
Rektangulär
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 97,093 kr - 192,4338 kr | 266 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rektangulär
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 87,9352 kr - 225,9136 kr | 100 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rektangulär
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 125,7081 kr - 249,0443 kr | 196 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rektangulär
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 104,9926 kr - 104,9926 kr | 21 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matt
|
Plast
|
Rektangulär
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 141,0989 kr - 165,6039 kr | 472 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Plast
|
Rektangulär
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 36,1102 kr - 47,2839 kr | 1 I lager |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rektangulär
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta